La Box di Distribuzione della Fibra è realizzata in acciaio ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La box di distribuzione è utilizzata come punto di terminazione per il cavo di alimentazione da collegare al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La fibra può essere fissata, divisa, giuntata e ponticellata in questa scatola e nel frattempo fornisce una solida protezione e gestione per la costruzione della rete FTTx.
Clicca per aprire la vista espansa
24 Box di Distribuzione Fibre Ottiche, SC A/U e LC, Acciaio, Montaggio a Parete, Interno
24 Box di Distribuzione Fibre Ottiche, SC A/U e LC, Acciaio, Montaggio a Parete, Interno
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
High-quality sheet metal with good mechanical strength.
Moisture-proof, waterproof, dustproof, anti-aging.
The opening angle> 120°, convenient for operation and maintenance.
Accessori da Appendere a Parete x4
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
Nastro Elettrico x1
Tubo Flessibile x3m
Cinghie x6
Morsetti per Tubi Flessibili x2
Chiave x1
24 Box di Distribuzione Fibre Ottiche, SC A/U e LC, Acciaio, Montaggio a Parete, Interno
La Box di Distribuzione della Fibra è realizzata in acciaio ad alta resistenza, anti-UV e anti-invecchiamento. La box di distribuzione è utilizzata come punto di terminazione per il cavo di alimentazione da collegare al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La fibra può essere fissata, divisa, giuntata e ponticellata in questa scatola e nel frattempo fornisce una solida protezione e gestione per la costruzione della rete FTTx.
High-quality sheet metal with good mechanical strength.
Moisture-proof, waterproof, dustproof, anti-aging.
The opening angle> 120°, convenient for operation and maintenance.
Accessori da Appendere a Parete x4
Tubi di Protezione dalla Fusione x24
Nastro Elettrico x1
Tubo Flessibile x3m
Cinghie x6
Morsetti per Tubi Flessibili x2
Chiave x1
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)