Il cavo patch Cat6 UTP è dotato di cavo in rame 24AWG a coppie intrecciate non schermate con una spina modulare ad alte prestazioni ad ogni estremità. Il design Snagless di protezione protegge le clip di bloccaggio dei connettori RJ45 dal danneggiamento o dallo sgancio durante l'installazione.
Supera le prestazioni dello standard del cavo di rete Ethernet Cat6 e offre una soluzione economica per la gestione di data center Gigabit Ethernet per interni, supportando fino a 1000Mbps e 250MHz in 100 metri di cavo.
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64188.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64188.main.jpg)
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70559.B.jpg)
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70559.C.jpg)
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70650.D.jpg)
![5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu Questa immagine riguarda C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726115105dlpcsb.jpg)
5ft (1.5m) Cavo di Rete Patch Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Snagless, Blu
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Non Schermato (UTP) PVC CM Senza Intoppi, 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200609172116_614.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220413/1649816402625633524c1515.78256993.jpeg.webp)
Ideale per porte RJ45 di switch, server, firewall e altre apparecchiature.
Abbinato a moduli ricetrasmettitori 10/100/1000Base-T.
Supporta la trasmissione di energia e dati tra PSE e PD.
Rame privo di ossigeno Premium
I conduttori applicano rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione del segnale. Le coppie attorcigliate possono contrastare efficacemente la diafonia del segnale tra le coppie.
Guaina in PVC di classe CM
Il materiale della guaina del PVC CM è rispettoso dell'ambiente, ignifugo, resistente alla flessione e all'invecchiamento, ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.
8 conduttori attorcigliati in 4 coppie Non Schermate
Le coppie sono avvolte da una copertura esterna isolante senza strato di schermatura. Più flessibile, facile da piegare e installare.
Design Snagless di protezione
Il design separatore Snagless di protezione anti-inceppamenti sostituisce il tradizionale alleggerimento integrale, proteggendo la distanza di arenamento dai danni e riducendo la diafonia da vicino.
I cavi patch superano il Fluke Patch Cord e forniscono il rapporto di prova specificato, in cui sono inclusi NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, PS ACR-N e RL. Il superamento del test Fluke indica che ogni cavo patch è di alta qualità e prestazione.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200514/15894457775ebd049145b909.51294446.jpeg)
B***d
United States
L***z
United States