FIP-5220 è un telefono IP con schermo di livello aziendale. È dotato di tutte le funzioni VoIP necessarie e di altre funzioni estese come cuffie EHS, dongle BT e dongle Wi-Fi. 10 tasti DSS sul display principale (9 tasti DSS e 1 tasto pagina), fino a 45 tasti DSS (9 tasti fisici bicolore per un massimo di 5 pagine) e supporto per cuffie wireless EHS, dongle Wi-Fi o BT e modulo di espansione. Supporto con 2 angoli regolabili di 45 e 50 gradi. Il telefono VoIP offre agli utenti un'esperienza conveniente e di alta qualità.
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309191655087br6yt.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309191655087br6yt.jpg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231129104308x4w61w.jpg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309191655086jgyeg.jpg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230919165508ckd27j.jpg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151310.D.jpeg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151310.E.jpeg)
![FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE Questa immagine riguarda FIP-5220.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023091115491923bp2z.jpeg)
FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE
FIP-5220, Telefono VoIP Avanzato con Schermo LCD a Colori da 4,3 Pollici, 20 Account SIP, USB 2.0, Gigabit Ethernet a Doppia Porta, PoE
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230919171317je3kqp.jpg)
Lo schermo a colori da 4,3 pollici presenta immagini ad alta definizione per un'esperienza di navigazione e interazione confortevole.
Realizzare una collaborazione efficiente tra imprese interne ed esterne, migliorare l'efficienza della comunicazione.
Dotato del codec G.722 a banda larga e del codec audio Opus, è in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni audio.
Sono presenti 10 tasti DSS con indicatori LED tricolore su entrambi i lati dello schermo a colori, che possono visualizzare dinamicamente 5 pagine e supportare fino a 45 configurazioni personalizzate di tasti DSS.
Supporta l'inoltro delle chiamate, l'hotspot SIP e altre ricche funzioni aziendali, facili da configurare attraverso l'interfaccia Web.
LCD Display | 480x272 4.3'' LCD a Colori | 132×64 2.3'' Schermo in Bianco e Nero | 320×240 2.8'' LCD a Colori | 1024x600 7'' LCD a Colori |
Account SIP | 20 | 2 | 12 | 20 |
Tasti DSS Programmabili | 45 | 2 | 35 | 92 |
Audioconferenza | 3 | 6 | 6 | 10 |
Elenco telefonico locale | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Registri delle chiamate | 100 | 600 | 1000 | 1000 |
Codec a banda larga | G.722, AMR-WB, Opus | G.722, Opus | G.722, AMR-WB, Opus | G.722, AMR-WB, Opus |
Porte Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Angoli Regolabili | 45 °, 50 ° | 45 °, 50 ° | 45 °, 50 ° | 40 °, 50 ° |
IPv6 | — | |||
Porta USB | USB2.0 | — | USB2.0 | USB2.0 |
Bluetooth | Via BT Dongle | — | Bluetooth Incorporato | Bluetooth Incorporato |
WiFi | Via WiFi Dongle | — | Via WiFi Dongle | WiFi Incorporato |
PoE | ||||
Montaggio a Parete |
S***y
United States