Il PBX-U502 è una nuova generazione di comunicazione unificata di grande capacità. Basato su una potente piattaforma hardware, supporta 500 utenti e 60 chiamate contemporanee, con funzioni integrate di voce, video, paging, fax, conferenza, registrazione e altre funzioni utili. Dispone inoltre di quattro slot per l'installazione di schede FXO, FXS, Hybrid FXU e E1/T1 in modalità hot-plug, in modo da poter essere configurato e combinato in modo flessibile in base agli scenari di utilizzo reali.
![IP PBX-U502, 500 Interni di Sostegno e 60 Chiamate Concorrenti, con 4 Scanalature per E1/T1, FXS, FXO e le Carte Ibride di FXU Questa immagine riguarda 140512.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024070114584939s7go.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IP PBX-U502, 500 Interni di Sostegno e 60 Chiamate Concorrenti, con 4 Scanalature per E1/T1, FXS, FXO e le Carte Ibride di FXU Questa immagine riguarda 140512.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024070114584939s7go.jpg)
IP PBX-U502, 500 Interni di Sostegno e 60 Chiamate Concorrenti, con 4 Scanalature per E1/T1, FXS, FXO e le Carte Ibride di FXU
Supporta 500 Utenti e 60 Chiamate Contemporanee, con 4 Slot per Schede E1/T1, FXS, FXO e Hybrid FXU
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240117120007fsfubz.jpg)
Superando le funzioni telefoniche tradizionali, supporta diversi tipi di accesso a linee esterne, fornendo funzioni più ricche e riducendo notevolmente i costi di comunicazione aziendali.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401311712500oa7sl.jpg)
La gestione basata sul Web offre un'interfaccia user-friendly per un funzionamento semplice, consentendo un'amministrazione efficiente dei telefoni IP senza la necessità di personale specializzato.
L'utilizzo di CPU multicore distribuite migliora notevolmente le capacità di gestione dei servizi, con interfacce di rete dual gigabit, ridondanza dell'alimentazione e display di monitoraggio.
Con un design modulare unico, in grado di soddisfare diverse esigenze.
Utenti SIP | 500 | 200 | 100 | 600 | 800 |
Chiamate Simultanee | 60 | 80 | 50 | 150 | 100 |
Linea Esterna VOIP | 60 | 200 | 100 | 600 | 100 |
Numero di Slot per Schede Disponibili | 4 | 2 | Non Supportato | 2 | 4 |
Tipo di Scheda Opzionale | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | By default, four FXO interfaces are provided. 4FXS or 2FXO+2FXS can also be customized | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Numero Massimo di Trunk Analogici | 32(4*U-8FXO) | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Numero Massimo di Estensioni Analogiche | 32(4*U-8FXS) | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Numero Massimo di Linee Relè Digitali (E1/T1) | 16(4*U-4DTU) | Non Supportato | Non Supportato | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | Distributed multicore cpus | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus |
Memoria di Sistema | 32G EMMC | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 8GB SD Card | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC |
Registrazione/Voicemail Durata | 400hrs | 15000hrs | 400hrs | 15000hrs | 400hrs |
Alimentatori | Dual power supply redundancy | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy |
Modalità di Installazione | Design per Montaggio a Rack | Design per Montaggio a Rack | Montaggio da Tavolo | Design per Montaggio a Rack | Design per Montaggio a Rack |
R***r
United States
U***a
United States
C***g
Chile