FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
01:29
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.
Questa immagine riguarda S5810-28FS.

S5810-28FS, Switch Gigabit Ethernet L3 a 28 Porte 1Gb SFP, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink e 8 x 1G RJ45/SFP Porte Combo, Switch Stackable, Broadcom Chip

#115383
#115383

Broadcom Stacking Airware Cloud MPLS

1.498,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S5810-28FS
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5810-28FS
446 Venduti
19 Recensioni
42 Domande
21 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 02 mag., 2024
204 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 13 mag., 2024
40 Torna in magazzino, Recently Get It By 28 mag., 2024
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
S5810-28FS, Switch Ethernet Gestito L3 a 28 Porte 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo e 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip

Il 10G Ethernet switch di aggregazione S5810-28FS è uno switch multiservizio gestito di di Livello 3 con 8 porte 1G RJ45/SFP Combo. 4x 10G SFP+ uplink porte consentono a qualsiasi combinazione di fino a 8 unità di switch della serie S5810 di essere interconnessi e gestiti senza soluzione di continuità come un singolo dispositivo. Questo switch adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 136 Gbps e un tasso di inoltro di 102 Mpps.

È imballato con Alimentazioni ridondanti e sostituibili a caldo e ventole assiali a velocità variabile per prestazioni di elaborazione superiori e affidabilità della rete. Vantano caratteristiche avanzate, come la funzionalità migliorata di di Livello 3, la gestione semplificata, le capacità IPv6 flessibili e diversi protocolli multicast, i commutatori di serie S5810 sono ideali che agiscono come aggregazione di reti di campus di grandi dimensioni e nucleo di reti aziendali di piccole e medie dimensioni.

Specifiche
Porte
28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
Numero Totale di IPv4/IPv6 Percorsi
18,000
Capacità di Switching
136 Gbps
Indirizzo MAC
64K
Tasso di Inoltro
102 Mpps
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
1GB
Potenza di Uscita
70W
Memoria Flash
512MB
Massimo Consumo Energetico
<55W
Latenza
2.704μs
Spazio Rack
1U
Buffer di Pacchetti
4MB
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a Caldo
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Visualizzare prodotti
Stack for Redundancy
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Porte SFP 1G in downlink per il livello di accesso e porte SFP+ 10G per uplink o stacking virtuale per fornire una distribuzione di rete flessibile.
BCM56342
Broadcom Chip
136 Gbps
Capacità di Commutazione
102 Mpps
Tasso di Inoltro
Design Tradizionale a 3 Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Supporto di 8 Unità Stacking Virtuale tra le Porte S5810 Series
10G possono essere impilate tramite transceiver o cavi DAC/AOC per aumentare le porte, la larghezza di banda e semplificare la gestione.
<50ms
Recupero Guasti
IP Singolo#Semplificare la Gestione
LACP
Aggregazione Uplink
Doppi Alimentatori Ridondanti e Ventole Intelligenti

Le PSU 1+1 sostituibili a caldo assicurano il normale funzionamento continuo dello switch, 3 ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Il DHCP Accelera la Distribuzione della Rete

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) assegna dinamicamente gli indirizzi IP, semplificando la gestione degli indirizzi IP e risparmiando tempo di gestione.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti,
la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

Rete basata su Cloud
Configurazione e debugging online ottimizzati da remoto con Airware e Rete Airbox.
Funzionamento e Manutenzione del Cloud
Ottimizzazione della Rete 24 ore su 24
Allarme Precoce in Tempo Reale
Localizzazione dei Guasti
Porte RJ45
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Porte SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
4x 1G SFP
Porte SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware Stacking
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 4 Unità
Fino a 4 Unità
Fino a 4 Unità
1+1 Alimentatori Sostituibili a caldo
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregazione, IPv6, Routing Statico L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Protocollo di Routing Avanzato (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sicurezza Avanzata
yesyesyesyesyesyes
Specifiche

S5810-28FS, Switch Ethernet Gestito L3 a 28 Porte 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo e 4x 10Gb SFP+ Uplink, Switch Stackable, Broadcom Chip

Il 10G Ethernet switch di aggregazione S5810-28FS è uno switch multiservizio gestito di di Livello 3 con 8 porte 1G RJ45/SFP Combo. 4x 10G SFP+ uplink porte consentono a qualsiasi combinazione di fino a 8 unità di switch della serie S5810 di essere interconnessi e gestiti senza soluzione di continuità come un singolo dispositivo. Questo switch adotta chip broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 136 Gbps e un tasso di inoltro di 102 Mpps.

È imballato con Alimentazioni ridondanti e sostituibili a caldo e ventole assiali a velocità variabile per prestazioni di elaborazione superiori e affidabilità della rete. Vantano caratteristiche avanzate, come la funzionalità migliorata di di Livello 3, la gestione semplificata, le capacità IPv6 flessibili e diversi protocolli multicast, i commutatori di serie S5810 sono ideali che agiscono come aggregazione di reti di campus di grandi dimensioni e nucleo di reti aziendali di piccole e medie dimensioni.

Specifiche
Porte
28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
Numero Totale di IPv4/IPv6 Percorsi
18,000
Capacità di Switching
136 Gbps
Indirizzo MAC
64K
Tasso di Inoltro
102 Mpps
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
1GB
Potenza di Uscita
70W
Memoria Flash
512MB
Massimo Consumo Energetico
<55W
Latenza
2.704μs
Spazio Rack
1U
Buffer di Pacchetti
4MB
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a Caldo
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione Wireless Basata su Airware
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Vedere di più
Soluzione Wireless Basata su Airware
Visualizzare prodotti
Soluzione di Sorveglianza per Campus di Medie e Grandi Dimensioni
Visualizzare prodotti
Stack for Redundancy
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
La Piattaforma Cloud Consente la Gestione Unificata delle Reti di Filiale

Airware unifica la gestione dei dispositivi di rete, adatto ai settori che hanno filiali, come catene alberghiere, catene di vendita al dettaglio, filiali aziendali, filiali universitarie, ecc.

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Porte SFP 1G in downlink per il livello di accesso e porte SFP+ 10G per uplink o stacking virtuale per fornire una distribuzione di rete flessibile.
BCM56342
Broadcom Chip
136 Gbps
Capacità di Commutazione
102 Mpps
Tasso di Inoltro
Design Tradizionale a 3 Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Supporto di 8 Unità Stacking Virtuale tra le Porte S5810 Series
10G possono essere impilate tramite transceiver o cavi DAC/AOC per aumentare le porte, la larghezza di banda e semplificare la gestione.
<50ms
Recupero Guasti
IP Singolo#Semplificare la Gestione
LACP
Aggregazione Uplink
Doppi Alimentatori Ridondanti e Ventole Intelligenti

Le PSU 1+1 sostituibili a caldo assicurano il normale funzionamento continuo dello switch, 3 ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

Il DHCP Accelera la Distribuzione della Rete

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) assegna dinamicamente gli indirizzi IP, semplificando la gestione degli indirizzi IP e risparmiando tempo di gestione.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti,
la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

Rete basata su Cloud
Configurazione e debugging online ottimizzati da remoto con Airware e Rete Airbox.
Funzionamento e Manutenzione del Cloud
Ottimizzazione della Rete 24 ore su 24
Allarme Precoce in Tempo Reale
Localizzazione dei Guasti
Porte RJ45
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Porte SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
4x 1G SFP
Porte SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware Stacking
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 8 Unità
Fino a 4 Unità
Fino a 4 Unità
Fino a 4 Unità
1+1 Alimentatori Sostituibili a caldo
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregazione, IPv6, Routing Statico L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Protocollo di Routing Avanzato (BGP/ISIS)
yesyesyes
Sicurezza Avanzata
yesyesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.498,00 € (Excl. IVA)

1.827,56 € (Incl. IVA)

21 In Magazzino DE
204 In Magazzino Globale