Quando l'azienda si espande, è possibile aggiungere facilmente altri utenti e chiamate contemporanee per soddisfare le crescenti esigenze aziendali attraverso le schede telefoniche del PBX IP. U-8FXO può essere configurato in modo flessibile nel PBX-U502/U503 in modalità hot-plug per espanderne le funzionalità, supporta 8 porte telefoniche analogiche FXO e le quattro schede della stessa serie possono essere mescolate in base alle vostre esigenze specifiche.
Le schede telefoniche, il PBX IP, insieme ad altri dispositivi, come fax e telefoni analogici, consentono alle grandi e medie imprese di creare soluzioni di collaborazione e comunicazione unificata potenti e scalabili.
Clicca per aprire la vista espansa
U-8FXO, 8 Porte FXO Configurabili, Scheda Telefonica Analogica per IP PBX-U502
U-8FXO, 8 porte telefoniche analogiche FXO configurabili, scheda telefonica per PBX IP-U502/U503
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La porta FXO collega il sistema telefonico al provider di linee, consentendo la comunicazione tra utenti interni ed esterni dell'azienda.
L'U502/U503 dotato di questa scheda telefonica (quattro) supporta fino a 32 trunk analogici ed espande i servizi in modo più flessibile.
PBX IP Abbinato | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
Interfaccia Standard | RJ45 | RJ48 | RJ45 | RJ45 |
Consumo Massimo di Energia | 6.61W | 13.20W | 7.28W | 8.48W |
Temperatura di Stoccaggio | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C |
Temperatura di Esercizio | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
Umidità | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa |
Dimensioni | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
U-8FXO, 8 porte telefoniche analogiche FXO configurabili, scheda telefonica per PBX IP-U502/U503
Quando l'azienda si espande, è possibile aggiungere facilmente altri utenti e chiamate contemporanee per soddisfare le crescenti esigenze aziendali attraverso le schede telefoniche del PBX IP. U-8FXO può essere configurato in modo flessibile nel PBX-U502/U503 in modalità hot-plug per espanderne le funzionalità, supporta 8 porte telefoniche analogiche FXO e le quattro schede della stessa serie possono essere mescolate in base alle vostre esigenze specifiche.
Le schede telefoniche, il PBX IP, insieme ad altri dispositivi, come fax e telefoni analogici, consentono alle grandi e medie imprese di creare soluzioni di collaborazione e comunicazione unificata potenti e scalabili.
La porta FXO collega il sistema telefonico al provider di linee, consentendo la comunicazione tra utenti interni ed esterni dell'azienda.
L'U502/U503 dotato di questa scheda telefonica (quattro) supporta fino a 32 trunk analogici ed espande i servizi in modo più flessibile.
PBX IP Abbinato | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
Interfaccia Standard | RJ45 | RJ48 | RJ45 | RJ45 |
Consumo Massimo di Energia | 6.61W | 13.20W | 7.28W | 8.48W |
Temperatura di Stoccaggio | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C |
Temperatura di Esercizio | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
Umidità | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa | 10%-90% Senza Condensa |
Dimensioni | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
299,00 € (Excl. IVA)
364,78 € (Incl. IVA)