FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda FS.
Questa immagine riguarda 1.

FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe D 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)

#204823
#204823

DFB <2W 2.5G/1.25G SC/UPC

69,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
4 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
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
FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe D Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)

Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per la rete di accesso GPON. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km su SMF tramite connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40°C e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.

Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20D-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Cable Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
6~9 dBm
Potenza RX
-35~-15 dBm
Classe
D
Budget Massimo di Collegamento
35dB
Sovraccarico del Ricevitore
<-15dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-35dBm
Consumo di Energia
<2W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
GPON
Protocolli
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Intervallo di Temperatura Industriale
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supportato

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Rete Punto-multipunto, Flessibile

In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.

Tasso di Dati
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Connettore
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potenza TX
6~9 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
Potenza RX
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
Classe
D
B+
C+
C+
C++
B+
Consumo di Energia
<2W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
Temperatura Operativa
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
Specifiche

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe D Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)

Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per la rete di accesso GPON. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km su SMF tramite connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40°C e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.

Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20D-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Cable Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
6~9 dBm
Potenza RX
-35~-15 dBm
Classe
D
Budget Massimo di Collegamento
35dB
Sovraccarico del Ricevitore
<-15dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-35dBm
Consumo di Energia
<2W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
GPON
Protocolli
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Intervallo di Temperatura Industriale
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supportato

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rete Punto-multipunto, Flessibile

In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.

Tasso di Dati
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Connettore
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potenza TX
6~9 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
Potenza RX
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
Classe
D
B+
C+
C+
C++
B+
Consumo di Energia
<2W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
Temperatura Operativa
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

69,00 € (Excl. IVA)

84,18 € (Incl. IVA)

Pre-ordine