L'Arista Networks SFP-25G-CW-1330-10 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1330nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks SFP-25G-CW-1330-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF
Arista Networks SFP-25G-CW-1330-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Networks SFP-25G-CW-1330-10 Compatible Module SFP28 25G CWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
L'Arista Networks SFP-25G-CW-1330-10 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-CWDM jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1330nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
79,00 € HT
94,80 € TTC