La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.
Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel. Ce câble à fibre optique multimode 62,5/125 OM1 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et Fibre Channel.