FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM1SCDX.
00:35
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.
Cette image concerne OM1SCDX.

15m (49ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM1 Multimode

#68832
#68832

G.651 1/Réseaux 10G

4,70 € HT 7,10 €
FS P/N: OM1SCDX
5,64 € TTC
FS P/N: OM1SCDX
30 Vendus
0 Commentaire
4 Questions
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel. Ce câble à fibre optique multimode 62,5/125 OM1 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et Fibre Channel.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
3.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Jarretière Optique avec Gaine OFNR (Riser) de Norme d'Inflammabilité Industrielle

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales

Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale

Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles

Spécifications

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel. Ce câble à fibre optique multimode 62,5/125 OM1 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et Fibre Channel.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
3.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Jarretière Optique avec Gaine OFNR (Riser) de Norme d'Inflammabilité Industrielle

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales

Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale

Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,70 € HT

5,64 € TTC

20 en Entrepôt International