FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
01:02
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.
Cette image concerne 8FMTPLCOM4.

3m (10ft) Câble Breakout MTP® Femelle vers 4 LC UPC Duplex 8 Fibres Type B Plénum (OFNP) OM4 50/125 Multimode, Élite, Magenta

Hot #68053
Hot #68053

OFNP 10G SR à 40G SR4/25G SR à 100G SR4

59,00 € HT
FS P/N: 8FMTPLCOM4
70,80 € TTC
FS P/N: 8FMTPLCOM4
22.4K Vendus
111 Commentaires
28 Questions
818 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
117 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 25 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC UPC Duplex OM4 Multimode

Le câble Breakout MTP®, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs de US Conec MTP® et la fibre Corning Clearcurve®, il est optimisé pour la connexion optique directe 40G QSFP+ SR4 vers 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 vers 25G SFP-25G-SR-S et les applications de centre de données à haute densité.

Remarque : Les connecteurs MTP® de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
LC UPC Duplex
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Perte d'Insertion de Connecteur MTP
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte d'Insertion de Connecteur LC
≤ 0.2dB
Perte de Retour de Connecteur MTP
≥ 20dB
Perte de Retour de Connecteur LC
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Nombre de Fibres
8 Fibres
Diamètre de Gaine
3.0mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction de l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM collaborent pour fournir des produits haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques de haute performance fiables.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Transmission Stable pour Application à Haute Densité
La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance qualité supérieure.
Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm
Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Fournit un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Simplification de la Mise à Niveau du Réseau Grâce à Un Dispositif Plug-in
Avec une utilisation à 100 % de la fibre, le câble harness MTP®-LC à 8 fibres est le moyen le plus simple de migrer du 10G au 40G avec une perte d'insertion plus faible et une plus grande efficacité performance.
Mise à Niveau du Débit de Données Rapide
Coûts d'Installation Réduits
Gestion Facile du Câblage
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyeur IBC LC².

Spécifications

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC UPC Duplex OM4 Multimode

Le câble Breakout MTP®, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs de US Conec MTP® et la fibre Corning Clearcurve®, il est optimisé pour la connexion optique directe 40G QSFP+ SR4 vers 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 vers 25G SFP-25G-SR-S et les applications de centre de données à haute densité.

Remarque : Les connecteurs MTP® de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
LC UPC Duplex
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
150m à 850nm
Distance Ethernet 10G
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Perte d'Insertion de Connecteur MTP
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte d'Insertion de Connecteur LC
≤ 0.2dB
Perte de Retour de Connecteur MTP
≥ 20dB
Perte de Retour de Connecteur LC
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Nombre de Fibres
8 Fibres
Diamètre de Gaine
3.0mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction de l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM collaborent pour fournir des produits haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques de haute performance fiables.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable pour Application à Haute Densité
La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance qualité supérieure.
Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm
Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Fournit un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Simplification de la Mise à Niveau du Réseau Grâce à Un Dispositif Plug-in
Avec une utilisation à 100 % de la fibre, le câble harness MTP®-LC à 8 fibres est le moyen le plus simple de migrer du 10G au 40G avec une perte d'insertion plus faible et une plus grande efficacité performance.
Mise à Niveau du Débit de Données Rapide
Coûts d'Installation Réduits
Gestion Facile du Câblage
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyeur IBC LC².

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

59,00 € HT

70,80 € TTC

818 en Entrepôt en Allemagne
117 en Entrepôt International