L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade XBR-SFP10G1490-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1490nm 80km DOM LC SMF
Brocade XBR-SFP10G1490-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1490nm, 80km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Brocade XBR-SFP10G1490-80 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1490nm, 80km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
389,00 € HT
466,80 € TTC