FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 24FMTPOM3.
01:10
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.
Cette image concerne 24FMTPOM3.

Personnalisation de Câble Trunk 24-144 Fibres MTP®-24 OM3 Multimode, Élite, Aqua

#31015
#31015

Système de Câblage 40G/100G Base-24

113,68 € HT
FS P/N: 24FMTPOM3
136,42 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM3
1.1K Vendus
83 Commentaires
13 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
24 Fibres (1 x 24F)
Gaine de Câble :
OFNP
Connecteur A :
Femelle UPC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle UPC 0,35dB
Polarité :
Type A (1-13, 2-14 ... 23-11, 24-12)
Chaussette de Tirage :
Aucun
Précommande, Expédié avant 05 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP
Connecteur B
US Conec MTP
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
100m à 850nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Type de Polissage
UPC vers UPC
Diamètre de Trunk
3,0mm-11,7mm
Rayon de Courbure Minimum
7,5mm
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Nombre de Fibres Personnalisé
Les câbles 24-144F sont la combinaison d'assemblages de câbles MTP®-24.
24F principalement utilisé pour
la connexion directe des optiques CXP/CFP/CPAK 100G.
48-144F principalement utilisé pour
le câblage en fibre structurelle à haute densité 10G/40G/100G.
Gaine de Câble Personnalisée

Les câbles OFNP ont le plus haut degré de résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et aucun halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.

Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Sans chaussette de tirage, il est adapté pour
les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
Avec chaussette de tirage, elle pourrait protéger les câbles
lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Polarité Personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.

Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assure des produits de haute qualité grâce à des dispositifs de test.
Support Technique
Obtenez le soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications
Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP
Connecteur B
US Conec MTP
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40/100G
100m à 850nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Type de Polissage
UPC vers UPC
Diamètre de Trunk
3,0mm-11,7mm
Rayon de Courbure Minimum
7,5mm
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Nombre de Fibres Personnalisé
Les câbles 24-144F sont la combinaison d'assemblages de câbles MTP®-24.
24F principalement utilisé pour
la connexion directe des optiques CXP/CFP/CPAK 100G.
48-144F principalement utilisé pour
le câblage en fibre structurelle à haute densité 10G/40G/100G.
Gaine de Câble Personnalisée

Les câbles OFNP ont le plus haut degré de résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et aucun halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.

Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Sans chaussette de tirage, il est adapté pour
les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
Avec chaussette de tirage, elle pourrait protéger les câbles
lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Polarité Personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.

Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assure des produits de haute qualité grâce à des dispositifs de test.
Support Technique
Obtenez le soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

113,68 € HT

136,42 € TTC

Précommande