FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.

Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR

#204351
#204351

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-SR MPO-12 MMF

59,00 € HT
FS P/N: QSFP-SL4-100G
70,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SL4-100G
186 Vendus
0 Commentaire
0 Question
150 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
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
Arista QSFP-100G-SR4-E Compatible 100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

The Arista QSFP-100G-SR4-E Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Spécifications
Arista Compatible
QSFP-100G-SR4-E
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
20m@OM3/30m@OM4
Connecteur
MPO-12
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Interconnexion 25-100G
Voir les produits
Câblage Structuré 100G pour les Connexions Directes
Voir les produits
Câblage Structuré 100G pour les Connexions Breakout
Voir les produits

Caractéristiques

Architecture de Réseau 25G/100G Spine-Leaf
Dans les centres de données en nuage et à grande échelle, le réseau Leaf-Spine peut créer une architecture de communication rapide, prévisible, évolutive horizontalement et efficace pour les commutateurs des centres de données.
Conçu pour les Applications 100G à Haute Capacité pour la Transmission à Courte Distance
Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 20m sur OM3 ou 30m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique Pas de perte de paquets et CRC
Marge du masque du test de l'œil >20%
Test de taux d'erreur sur les bits BER 1E-12
Test de température 0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
Distance de Transfert (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Puce
Puce de Macom
Puce de Macom
Puce de Macom
Puce de Macom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
200G à 2x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Spécifications

Arista QSFP-100G-SR4-E Compatible 100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

The Arista QSFP-100G-SR4-E Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Spécifications
Arista Compatible
QSFP-100G-SR4-E
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
20m@OM3/30m@OM4
Connecteur
MPO-12
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connectivité 100G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 100G avec NIC
Voir les produits
Interconnexion 25-100G
Voir les produits
Câblage Structuré 100G pour les Connexions Directes
Voir les produits
Câblage Structuré 100G pour les Connexions Breakout
Voir les produits
Caractéristiques
Architecture de Réseau 25G/100G Spine-Leaf
Dans les centres de données en nuage et à grande échelle, le réseau Leaf-Spine peut créer une architecture de communication rapide, prévisible, évolutive horizontalement et efficace pour les commutateurs des centres de données.
Conçu pour les Applications 100G à Haute Capacité pour la Transmission à Courte Distance
Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 20m sur OM3 ou 30m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique Pas de perte de paquets et CRC
Marge du masque du test de l'œil >20%
Test de taux d'erreur sur les bits BER 1E-12
Test de température 0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 des 12 fibres utilisées)
Distance de Transfert (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Puce
Puce de Macom
Puce de Macom
Puce de Macom
Puce de Macom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
200G à 2x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G à 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

150 en Entrepôt International