Lorsque votre entreprise prend de l’expansion, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l’entreprise grâce aux cartes de téléphonie du PBX IP. D-4FXS peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 4FXS par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
Les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D-4FXS, 4 Ports FXS,Carte de Téléphonie Analogique pour IP PBX-D302/D503
D-4FXS, 4 Ports Téléphoniques Analogiques FXS Configurables, Cartes Téléphoniques pour IP IP PBX D302/D503
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le D302/D503 équipé de cette carte de téléphonie (deux) prend en charge jusqu'à 8 téléphones ou télécopieurs analogiques et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
D-4FXS, 4 Ports Téléphoniques Analogiques FXS Configurables, Cartes Téléphoniques pour IP IP PBX D302/D503
Lorsque votre entreprise prend de l’expansion, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l’entreprise grâce aux cartes de téléphonie du PBX IP. D-4FXS peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 4FXS par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
Les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Le D302/D503 équipé de cette carte de téléphonie (deux) prend en charge jusqu'à 8 téléphones ou télécopieurs analogiques et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
129,00 € HT
154,80 € TTC