Lorsque votre entreprise se développe, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l’entreprise grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP. D-2FXU peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 2 FXO et 2 FXS par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D-2FXU, 2 Ports FXS et 2 Ports FXO, Carte Téléphonique Hybride pour IP PBX-D302/D503
D-2FXU, 2 Ports Téléphoniques Analogiques FXS et FXO Configurables, Donc Carte de Téléphonie Hybride pour PBX IP D302/D503
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le port FXO connecte le système téléphonique au fournisseur de ligne, et le port FXS connecte les téléphones et les télécopieurs du système téléphonique.
Le D302/D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 4 lignes analogiques et 4 téléphones ou télécopieurs analogiques simultanément, et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
D-2FXU, 2 Ports Téléphoniques Analogiques FXS et FXO Configurables, Donc Carte de Téléphonie Hybride pour PBX IP D302/D503
Lorsque votre entreprise se développe, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l’entreprise grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP. D-2FXU peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 2 FXO et 2 FXS par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Le port FXO connecte le système téléphonique au fournisseur de ligne, et le port FXS connecte les téléphones et les télécopieurs du système téléphonique.
Le D302/D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 4 lignes analogiques et 4 téléphones ou télécopieurs analogiques simultanément, et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
149,00 € HT
178,80 € TTC