Lorsque votre entreprise se développe, plus d'utilisateurs et d'appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP.
D-DTU, cartes de téléphonie E1/TI pour les termes européens et nord-américains, peuvent être configurées de manière flexible dans un PBX-D503 pour étendre ses fonctionnalités, il supporte 1 E1/T1 par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées en fonction de vos besoins spécifiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D-DTU, Carte Numérique E1/T1 (PRI) à Port Unique pour IP PBX-D503
D-DTU, 1 Port E1/T1, Carte de Téléphonie pour IP PBX-IP PBX D503
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 2 lignes numériques, permet à 60 utilisateurs de composer simultanément, et étend les services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
D-DTU, 1 Port E1/T1, Carte de Téléphonie pour IP PBX-IP PBX D503
Lorsque votre entreprise se développe, plus d'utilisateurs et d'appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP.
D-DTU, cartes de téléphonie E1/TI pour les termes européens et nord-américains, peuvent être configurées de manière flexible dans un PBX-D503 pour étendre ses fonctionnalités, il supporte 1 E1/T1 par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées en fonction de vos besoins spécifiques.
Le D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 2 lignes numériques, permet à 60 utilisateurs de composer simultanément, et étend les services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
289,00 € HT
346,80 € TTC