IP PBX-D503 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il prend en charge 600 utilisateurs et 150 appels simultanés, et offre deux emplacements d'installation FXO, FXS, Hybrid FXU et DTU remplaçables à chaud. Il prend en charge un maximum de huit téléphones analogiques ou huit lignes externes analogiques, et deux lignes numériques E1/T1. Il peut être configuré et combiné de manière flexible en fonction des scénarios réels. Réunit la voix, la vidéo, la radiomessagerie, la télécopie, la réunion, l'enregistrement et d'autres fonctions pratiques. Réalisez une communication VoIP unifiée au niveau de l'entreprise grâce à des fonctions logicielles innovantes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IP PBX-D503, Supporte 600 Utilisateurs et 150 Appels Simultanés, avec 2 Slots pour Cartes E1/T1, FXS, FXO et Hybrid FXU
IP PBX-D503, Supporte 600 Utilisateurs et 150 Appels Simultanés, avec 2 Slots pour Cartes DTU, FXS, FXO et Hybrid FXU
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
IP PBX-D503, Supporte 600 Utilisateurs et 150 Appels Simultanés, avec 2 Slots pour Cartes DTU, FXS, FXO et Hybrid FXU
IP PBX-D503 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il prend en charge 600 utilisateurs et 150 appels simultanés, et offre deux emplacements d'installation FXO, FXS, Hybrid FXU et DTU remplaçables à chaud. Il prend en charge un maximum de huit téléphones analogiques ou huit lignes externes analogiques, et deux lignes numériques E1/T1. Il peut être configuré et combiné de manière flexible en fonction des scénarios réels. Réunit la voix, la vidéo, la radiomessagerie, la télécopie, la réunion, l'enregistrement et d'autres fonctions pratiques. Réalisez une communication VoIP unifiée au niveau de l'entreprise grâce à des fonctions logicielles innovantes.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.598,00 € HT
1.917,60 € TTC