Lorsque votre entreprise se développe, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants des entreprises grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP. D-4FXO peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 4FXO par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D-4FXO, 4 Ports FXO,Carte Téléphonique Analogique pour IP PBX-D302/D503
D-4FXO, 4 Ports Téléphoniques Analogiques FXO Configurables, Carte de Téléphonie pour PBX IP D302/D503
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le D302/D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 8 lignes analogiques et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
D-4FXO, 4 Ports Téléphoniques Analogiques FXO Configurables, Carte de Téléphonie pour PBX IP D302/D503
Lorsque votre entreprise se développe, plus d’utilisateurs et d’appels simultanés peuvent être ajoutés facilement pour répondre aux besoins croissants des entreprises grâce aux cartes de téléphonie dans le PBX IP. D-4FXO peut être configuré de manière flexible dans un PBX IP D302/D503 pour étendre ses fonctionnalités, il prend en charge 4FXO par carte et deux cartes de la même série peuvent être mélangées selon vos besoins spécifiques. Le branchement et le débranchement des modules doivent être faits après la mise hors tension.
les cartes téléphoniques, le PBX IP, ainsi que d’autres appareils, comme le fax et les téléphones analogiques, permettent aux grandes et moyennes entreprises de construire des solutions de communication unifiée et de collaboration puissantes et évolutives.
Le D302/D503 équipé de cette carte téléphonique (deux) prend en charge jusqu'à 8 lignes analogiques et étend ses services de manière plus flexible.
PBX IP Correspondant | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interface Standard | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Température de Fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Humidité | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation | 5%-95% Sans Condensation |
Dimensions | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm | 88.5 × 132mm |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
139,00 € HT
166,80 € TTC