PBX-D302 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il prend en charge 200 utilisateurs, 80 appels et offre 2 emplacements d'installation hotplug FXO, FXS, Hybrid FXU. Il peut prendre en charge jusqu'à 8 postes analogiques ou 8 lignes extérieures analogiques, qui peuvent être configurés et combinés de manière flexible en fonction des scénarios d'utilisation réels. Le véritable ensemble de fonctions vocales, vidéo, de radiomessagerie, de télécopie, de conférence, d'enregistrement et d'autres fonctions pratiques en un seul appareil. Grâce à ses fonctions logicielles innovantes, il permet une communication VoIP unifiée au niveau de l'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IP PBX-D302, Supporte 200 Utilisateurs et 80 Appels Simultanés, avec 2 Slots pour Cartes FXS, FXO et Hybrid FXU
IP PBX-D302, Supportant 200 Utilisateurs et 80 Appels Simultanés, avec 2 Slots, Cartes FXS, FXO et Hybrid FXU
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Utilisateurs SIP | 200 | 100 | 600 | 500 | 800 |
Appels Simultanés | 80 | 50 | 150 | 60 | 100 |
Ligne Extérieure VOIP | 200 | 100 | 600 | 60 | 100 |
Nombre d'Emplacements de Cartes Disponibles | 2 | non supporté | 2 | 4 | 4 |
Type de carte en option | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | Par défaut, quatre interfaces FXO sont fournies. Il est également possible de personnaliser 4FXS ou 2FXO+2FXS. | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Nombre max. de Trunks analogiques | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Nombre maximum d'extensions analogiques | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Nombre maximum de lignes de relais numériques(E1/T1) | non supporté | non supporté | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus | Distributed multicore cpus |
System Memory | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 8GB SD Card | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Recording/Voicemail Duration | 15000hrs | 400hrs | 15000hrs | 400hrs | 400hrs |
Power Supplies | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy | Dual power supply redundancy |
Way to Install | rack-mount design | desktop mounting | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design |
IP PBX-D302, Supportant 200 Utilisateurs et 80 Appels Simultanés, avec 2 Slots, Cartes FXS, FXO et Hybrid FXU
PBX-D302 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il prend en charge 200 utilisateurs, 80 appels et offre 2 emplacements d'installation hotplug FXO, FXS, Hybrid FXU. Il peut prendre en charge jusqu'à 8 postes analogiques ou 8 lignes extérieures analogiques, qui peuvent être configurés et combinés de manière flexible en fonction des scénarios d'utilisation réels. Le véritable ensemble de fonctions vocales, vidéo, de radiomessagerie, de télécopie, de conférence, d'enregistrement et d'autres fonctions pratiques en un seul appareil. Grâce à ses fonctions logicielles innovantes, il permet une communication VoIP unifiée au niveau de l'entreprise.
Utilisateurs SIP | 200 | 100 | 600 | 500 | 800 |
Appels Simultanés | 80 | 50 | 150 | 60 | 100 |
Ligne Extérieure VOIP | 200 | 100 | 600 | 60 | 100 |
Nombre d'Emplacements de Cartes Disponibles | 2 | non supporté | 2 | 4 | 4 |
Type de carte en option | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | Par défaut, quatre interfaces FXO sont fournies. Il est également possible de personnaliser 4FXS ou 2FXO+2FXS. | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Nombre max. de Trunks analogiques | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Nombre maximum d'extensions analogiques | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Nombre maximum de lignes de relais numériques(E1/T1) | non supporté | non supporté | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus | Distributed multicore cpus |
System Memory | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 8GB SD Card | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Recording/Voicemail Duration | 15000hrs | 400hrs | 15000hrs | 400hrs | 400hrs |
Power Supplies | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy | Dual power supply redundancy |
Way to Install | rack-mount design | desktop mounting | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
898,00 € HT
1.077,60 € TTC