FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.

5m (16ft) Câble Trunk Élite MTP®-12 (Mâle) vers MTP®-12 (Femelle) OS2 Monomode, 12 Fibres, Type A, Plenum (OFNP), Jaune

#190675
#190675

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4

109,20 € TTC
FS P/N: 12FMTPSMF
30 Vendus
79 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 24 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Jumper, M to F, APC, 12F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A, 5m (16ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Le MTP®-12 prenant également en charge les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4, et 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Mâle (Broche)
Connecteur B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Type de polissage
APC à APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max. (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0.18dB/km
Diamètre Extérieur de l'Enveloppe
3.0mm
Gaine du Câble
Plenum (OFNP)
Charge de Traction à l'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit la Stabilité de la Transmission

Les câbles MTP® offrent des Performances mécaniques et multifibres de pointe.

US Connecteur Conec MTP

Fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.

Fibre Corning SMF-28® Ultra

Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement du mou.

Plenum (OFNP) Outer Jacket

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Câblage Haute Densité pour Divers Environnements
Minimisation du gaspillage, optimisation de la gestion des câbles et accélération du déploiement pour des coûts d'installation réduits.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (1)Custom line sequence (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
62
17
0
0
0

M***n

Canada

21/01/2020
5.0
Check your product list with the AM so as to get the polarity of everything set up properly. They are nice. Here are my items and the connection order.
TypeA MTP-12 cassette——Type A MTP-12 trunk——UP to Down adaptor——Type A MTP-12 trunk——TypeAF MTP-12 cassette
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)

N***i

France

08/08/2019
5.0
Les câbles trunk ont réussi beaucoup de vérifications du système de qualité comme ISO 9001, RoHS et CE. Nous avons confiance en la qualité de FS.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***y

United States

01/08/2019
5.0
Truly a quality product. It worked as advertised and had no issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation