L'IES3100-16TM dispose de 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1G/2.5G SFP, qui est conçu spécialement pour un large éventail de besoins de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. Il adopte un profilé en aluminium et une coque composite en alliage d'aluminium, qui résiste à la corrosion et à l'oxydation et ne rouille jamais. Le niveau de protection n'est pas inférieur à IP40. La température de fonctionnement est de -40 à 85°C (-40 à 185°F), et il prend en charge l'alarme de relais. Ce commutateur est idéal pour les environnements difficiles, et peut être largement utilisé dans le contrôle industriel, les routes et les ponts, le transport ferroviaire, l'énergie électrique, l'énergie, l'industrie chimique, la communication industrielle. Ce commutateur industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, le QinQ, l'agrégation de liens LACP, etc., qui peuvent répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Industriel Manageable L3 Gigabit Ethernet à 20 Ports, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 85 °C, IES3100-16TM
Switch Industriel Manageable L2 20 Ports Gigabit Ethernet, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1G/2.5G SFP, IES3100-16TM
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.2s MSTP)
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Prise en charge de la classification du trafic de chaque champ des en-têtes de protocole L2/L3/L4
Prend en charge IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de plusieurs algorithmes de mise en file d'attente, tels que SP, WRR ou SP+WRR
Prise en charge du contrôle du trafic CAR Prise en charge de la remarque de priorité 802.1P/DSCP
Prise en charge de l'interface graphique Web, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X
Prise en charge de l'ACL IPv4/IPv6
Prise en charge du snooping DHCP, du serveur et du relais DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP Prend en charge l'inspection ARP
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ports RJ45 | 16 | 8(connecteur femelle codé en X M12) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
Ports SFP | 4 | — | 4 | 24 |
Ports PoE | — | — | 8 | — |
Budget PoE | — | — | 240W | — |
Couche de Gestion | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestion du Temps | — | PTP | PTP | — |
Classement IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 76°C |
Installation | Montage sur Rail DIN | Rail DIN et Montage Mural | Montage sur Rail DIN | Montage en Rack |
Vidéos
Switch Industriel Manageable L2 20 Ports Gigabit Ethernet, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1G/2.5G SFP, IES3100-16TM
L'IES3100-16TM dispose de 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1G/2.5G SFP, qui est conçu spécialement pour un large éventail de besoins de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. Il adopte un profilé en aluminium et une coque composite en alliage d'aluminium, qui résiste à la corrosion et à l'oxydation et ne rouille jamais. Le niveau de protection n'est pas inférieur à IP40. La température de fonctionnement est de -40 à 85°C (-40 à 185°F), et il prend en charge l'alarme de relais. Ce commutateur est idéal pour les environnements difficiles, et peut être largement utilisé dans le contrôle industriel, les routes et les ponts, le transport ferroviaire, l'énergie électrique, l'énergie, l'industrie chimique, la communication industrielle. Ce commutateur industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, le QinQ, l'agrégation de liens LACP, etc., qui peuvent répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.2s MSTP)
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Prise en charge de la classification du trafic de chaque champ des en-têtes de protocole L2/L3/L4
Prend en charge IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de plusieurs algorithmes de mise en file d'attente, tels que SP, WRR ou SP+WRR
Prise en charge du contrôle du trafic CAR Prise en charge de la remarque de priorité 802.1P/DSCP
Prise en charge de l'interface graphique Web, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X
Prise en charge de l'ACL IPv4/IPv6
Prise en charge du snooping DHCP, du serveur et du relais DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP Prend en charge l'inspection ARP
Ports RJ45 | 16 | 8(connecteur femelle codé en X M12) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
Ports SFP | 4 | — | 4 | 24 |
Ports PoE | — | — | 8 | — |
Budget PoE | — | — | 240W | — |
Couche de Gestion | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestion du Temps | — | PTP | PTP | — |
Classement IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 76°C |
Installation | Montage sur Rail DIN | Rail DIN et Montage Mural | Montage sur Rail DIN | Montage en Rack |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
589,00 € HT
706,80 € TTC