Le IES3110-8TFM-P dispose 8-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE, 2-Port 10/100/1000BASE-T, 2-Port 1G SFP et 2-Port 1/2.5G SFP, spécialement conçu pour un large éventail de besoins de connectivité industrielle et d’entreprise étendue. Avec un boîtier métallique classé IP30, une large plage de températures de -40 à 75 °C (-40 à 167 °F), le switch est adapté aux environnements difficiles. Il prend en charge un budget d'alimentation de 240 W pour connecter des terminaux alimentés par PoE tels que des caméras IP, des téléphones, des points d’accès sans fil, des capteurs, etc. Ce switch menageable industriel Layer 2 prend en charge les fonctions L2+ améliorées telles que PTP et ACL, QoS, agrégation de liens LACP, etc., qui peuvent répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080916595332kbh4.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080916595332kbh4.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne IES3110-8TFM-P端口图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240710142747jn0bbh.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316113225281xws.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809165951m7nk0m.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803121529odnrkk.jpg)
IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable Gigabit Ethernet L2+ à 8 Ports, 8 Ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1G/2,5G, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C
IES3110-8TFM-P, Switch PoE+ Industriel Manageable L2+ 8 ports Gigabit Ethernet, 8 ports PoE+ @240W, et 2 x 10/100/1000BASE-T, avec 2 x SFP 1Gb, 2 x SFP 1/2,5Gb
Max. 262W-893.98 BTU(240W avec PoE)
Software Spotlights
Support the Spanning Tree Protocols (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Support IEEE 1588v2 PTP
Support the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
Support STP protocol protection (BPDU Guard)
Support LACP, ERPS, etc
Support traffic classification based strict priority and WRR
Support 802.1P priority and DSCP remarking
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Support IEEE802.1X RADIUS authentication
Support IPv4/IPv6 ACL
Support DHCP snooping, DHCP server and relay
Support IP source guard
Support ARP inspection
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240328095504e16aai.jpg)
Le Protocole PTP permet aux switchs d'assurer une synchronisation avec un niveau de précision supérieur à celui du protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunications et Carrier Ethernet.
Ports RJ45 | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 16 | 8(connecteur femelle codé en X M12) | 4 RJ45 combo |
Ports SFP | 4 | 4 | — | 24 |
Ports PoE | 8 | — | — | — |
Budget PoE | 240W | — | — | — |
Couche de Gestion | L2 | L2 | L2 | L2+ |
Gestion du Temps | PTP | — | PTP | — |
Classement IP | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN | Rail DIN et Montage Mural | Montage en Rack |
F***t
United States
B***h
United States
1***2
40563