L'IES5120-28TS dispose de 16 ports cuivre 10/100/1000BASE-T, de 4 ports SFP 1Gb et de 8 ports Combo RJ45/SFP dans un boîtier 1U, spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce commutateur est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Ce commutateur industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, le snooping IGMP, l'agrégation de liens LACP, etc. Il peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Industriel Manageable L2+ 28 Ports Gigabit Ethernet, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 8 x 1Gb RJ45/SFP Combo et 4 x 1Gb SFP, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, IES5120-28TF
Switch Industriel Manageable L2+ 28 Ports Gigabit Ethernet, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1Gb SFP et 8 x Combo RJ45/SFP Ports, IES5120-28TF
Software Spotlights
Support IPv4/IPv6 static routing
Support RIP/RIPng, OSPF
Support VRRP
Support BFD FOR VRRP
Support BFD FOR IPV4
Support BFD FOR IPv6
Support IGMP v1/v2/v3
Support IPv4 IGMP snooping
Support IPv6 MLD snooping
Support Multicast VLAN
Support MVRP (Alternatives to GVRP/GARP)
Supports monitoring and management by industrial Ethernet protocols such as PROFINET, Ethernet/IP and Modbus TCP
Supports PTP Synce
Supports packet filtering functions
Supports flexible queuing scheduling algorithms
Supports remote configuration via Telnet
Supports configuration through a console port
Supports SNMP
Supports RMON for alarms, events and historical data
Supports SDN/OpenFlow, compliant with the OpenFlow 1.3 standard
Supports cloud-based management
Supports web-based network management
Supports system logging
Supports hierarchical alarms
Supports IRF2 stacking technology
Supports NTP
Supports power and temperature alarms
Support NETCONF
Supports hierarchical user management and password protection
Supports AAA authentication
Supports Radius authentication
Supports SSH 2.0
Supports port isolation
Supports port security features
Supports MAC address authentication
Supports HTTPS
Supports PKI (Public Key Infrastructure).
Supports attack source tracing for ARP packets.
Supports IP Source Guard (including both IPv4 and IPv6)
Supports DAI, protection against ARP attacks and DDoS
Supports Secure Boot
Support STP/RSTP/MSTP
Support STP root protection
Support BPDU protection
Supports G.8032 ERPS with a self-healing time of 30ms
Supports RRPP with a self-healing time of 30ms
Supports IEC 62439-2 MRP with a self-healing time of less than 20ms
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le protocole PTP permet aux commutateurs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que le protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Switch Industriel Manageable L2+ 28 Ports Gigabit Ethernet, 16 x 10/100/1000BASE-T, avec 4 x 1Gb SFP et 8 x Combo RJ45/SFP Ports, IES5120-28TF
L'IES5120-28TS dispose de 16 ports cuivre 10/100/1000BASE-T, de 4 ports SFP 1Gb et de 8 ports Combo RJ45/SFP dans un boîtier 1U, spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce commutateur est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Ce commutateur industriel géré de couche 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, la QoS, le snooping IGMP, l'agrégation de liens LACP, etc. Il peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Software Spotlights
Support IPv4/IPv6 static routing
Support RIP/RIPng, OSPF
Support VRRP
Support BFD FOR VRRP
Support BFD FOR IPV4
Support BFD FOR IPv6
Support IGMP v1/v2/v3
Support IPv4 IGMP snooping
Support IPv6 MLD snooping
Support Multicast VLAN
Support MVRP (Alternatives to GVRP/GARP)
Supports monitoring and management by industrial Ethernet protocols such as PROFINET, Ethernet/IP and Modbus TCP
Supports PTP Synce
Supports packet filtering functions
Supports flexible queuing scheduling algorithms
Supports remote configuration via Telnet
Supports configuration through a console port
Supports SNMP
Supports RMON for alarms, events and historical data
Supports SDN/OpenFlow, compliant with the OpenFlow 1.3 standard
Supports cloud-based management
Supports web-based network management
Supports system logging
Supports hierarchical alarms
Supports IRF2 stacking technology
Supports NTP
Supports power and temperature alarms
Support NETCONF
Supports hierarchical user management and password protection
Supports AAA authentication
Supports Radius authentication
Supports SSH 2.0
Supports port isolation
Supports port security features
Supports MAC address authentication
Supports HTTPS
Supports PKI (Public Key Infrastructure).
Supports attack source tracing for ARP packets.
Supports IP Source Guard (including both IPv4 and IPv6)
Supports DAI, protection against ARP attacks and DDoS
Supports Secure Boot
Support STP/RSTP/MSTP
Support STP root protection
Support BPDU protection
Supports G.8032 ERPS with a self-healing time of 30ms
Supports RRPP with a self-healing time of 30ms
Supports IEC 62439-2 MRP with a self-healing time of less than 20ms
Le protocole PTP permet aux commutateurs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que le protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
659,00 € HT
790,80 € TTC