L'IES3110-8M12 dispose de 8 ports 10/100/1000T M12, conçus pour les applications industrielles. Équipé d'un boîtier métallique classé IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures de -40 à 75 °C (-40 ~ 167 °F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles. Ce commutateur industriel de couche 2 prend en charge les fonctions L2+ améliorées telles que PTP et ACL, QoS, agrégation de liens LACP, etc. peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les PME.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Industriel Manageable L2 à Montage Mural à 8 Ports 10/100/1000T M12, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C, IES3110-8M12
IES3110-8M12, Switch Industriel Manageable L2 à Montage Mural à 8 Ports M12 10/100/1000T, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C
Chargement Complet
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.2s MSTP)
Prise en Charge de l'IEEE 1588v2 PTP
Supporte les fonctions multicast IPv4 et IPv6
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de la classification du trafic basée sur la priorité stricte et WRR
Prise en charge de la priorité 802.1P et des remarques DSCP
Prise en charge de l'interface graphique Web, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X
Prise en charge de l'ACL IPv4/IPv6
Prise en charge du snooping DHCP, du serveur et du relais DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prend en charge l'inspection ARP
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le protocole PTP permet aux switchs d'assurer une synchronisation avec un niveau de précision supérieur à celui du protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunications et Carrier Ethernet.
Ports RJ45 | 8(connecteur femelle codé en X M12) | 16 | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
Ports SFP | — | 4 | 4 | 24 |
Ports PoE | — | — | 8 | — |
Budget PoE | — | — | 240W | — |
Couche de Gestion | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestion du Temps | PTP | — | PTP | — |
Classement IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Rail DIN et Montage Mural | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN | Montage en Rack |
IES3110-8M12, Switch Industriel Manageable L2 à Montage Mural à 8 Ports M12 10/100/1000T, Température de Fonctionnement -40 ~ 75 °C
L'IES3110-8M12 dispose de 8 ports 10/100/1000T M12, conçus pour les applications industrielles. Équipé d'un boîtier métallique classé IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures de -40 à 75 °C (-40 ~ 167 °F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles. Ce commutateur industriel de couche 2 prend en charge les fonctions L2+ améliorées telles que PTP et ACL, QoS, agrégation de liens LACP, etc. peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les PME.
Chargement Complet
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.2s MSTP)
Prise en Charge de l'IEEE 1588v2 PTP
Supporte les fonctions multicast IPv4 et IPv6
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de la classification du trafic basée sur la priorité stricte et WRR
Prise en charge de la priorité 802.1P et des remarques DSCP
Prise en charge de l'interface graphique Web, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X
Prise en charge de l'ACL IPv4/IPv6
Prise en charge du snooping DHCP, du serveur et du relais DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prend en charge l'inspection ARP
Le protocole PTP permet aux switchs d'assurer une synchronisation avec un niveau de précision supérieur à celui du protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunications et Carrier Ethernet.
Ports RJ45 | 8(connecteur femelle codé en X M12) | 16 | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
Ports SFP | — | 4 | 4 | 24 |
Ports PoE | — | — | 8 | — |
Budget PoE | — | — | 240W | — |
Couche de Gestion | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestion du Temps | PTP | — | PTP | — |
Classement IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Rail DIN et Montage Mural | Montage sur Rail DIN | Montage sur Rail DIN | Montage en Rack |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
539,00 € HT
646,80 € TTC