FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.
Cette image concerne S3270-24TM.

S3270-24TM, Switch Gigabit Ethernet L2+ à 24 Ports, 24 Ports Gigabit RJ45, avec 4 Liaisons Montantes SFP 2,5 Gb, Puce Broadcom, Sans Ventilateur

#166609
#166609

Broadcom Airware Cloud VLAN Vocal LACP

286,80 € TTC
FS P/N: S3270-24TM
35 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
3 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
332 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
5 en Transit, Recevez-le avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Gigabit Ethernet L2+ à 24 Ports, 24x Gigabit RJ45 et 4x Uplinks SFP 2.5Gb, Puce Broadcom, Sans Ventilateur

Le switch S3270-24TM à 24 ports est équipé de 24 ports RJ45 10/100/1000M et 4 uplinks SFP 2,5Gb. Le réseau Ethernet entièrement optique adopte une transmission point à point. Le signal de haute qualité est transmis sans interférence externe et les données sont acheminées de manière stable. Ce switch offre une capacité de commutation de 68Gbps et un taux de transfert de 22.32Mpps. Son design sans ventilateur garantit un fonctionnement silencieux, et offre un coût et une consommation d'énergie réduits. 

Ce switch d'accès est une solution compacte et rentable pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible répondent aux exigences de tous scénarios complexes.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
Puce de Commutateur
BCM53547
Capacité de Commutation
68Gbps
SDRAM
512MB
Taux de Transfert
50.59Mpps
Tampon de Paquets
512KB
Mémoire Flash
64MB
Trames Jumbo
9,216
Consommation d'Énergie Max.
15.6 W
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50-60Hz
Alimentation Électrique
1 Intégré
Dimensions (H x L x P)
1.71" x 17.32" x 8.66" (43.5 x 440 x 220mm)
Nombre de Ventilateurs
Sans Ventilateur
Température de Fonctionnement
32°F ~ 113°F (0ºC ~ 45ºC)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Méthodes de Montage
Montage sur Bureau ou en Rack ou au Mur
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Grâce à la gestion des dispositifs de réseau, Airwareconvient aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes d'hôtels, les chaînes de magasins, les succursales d'entreprises, les succursales d'universités, etc.

Les Ports Multi-Gigabit Assurent l'Expansion du Réseau
Il fournit 24 ports 10/100/1000MBASE-T, 4x 2.5G ports optiques de liaison montante, des interfaces riches, supportant une expansion complète des services.
BCM53547
Puce Broadcom
68Gbps
Capacité de Switch
50.59Mpps
Taux de Transfert
Design sans Ventilateur pour un Fonctionnement Silencieux

Design silencieux à faible consommation d'énergie, permettant de réaliser un bureau 1000M plus silencieux

Créer de Nouveaux Appareils Verts et Économes en Énergie
La norme IEEE 802.3az permet de réduire la consommation d’énergie pendant les heures creuses ou inactives, et d’ajuster le tarif de l’alimentation en fonction de la longueur du câble, réduisant ainsi les coûts d’alimentation et l’empreinte carbone.
Pas de PHY pour les ports SFP
Port de suspension
Technologie d'économie d'énergie IEEE802.3az
Diverses Politiques de Protection de la Sécurité, Fonctionnement Stable de l'Équipement

Politique de protection de CPU, assurant la stabilité du commutateur et des services non-stop

Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentation Électrique
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
2 Ventilateurs Intégrés
1 Ventilateurs Intégrés
2 Ventilateurs Intégrés
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)CLI (1)Fanless (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

F***e

United States

11/04/2023
5.0
I purchased this switch for our network upgrade in our new office. The delivery is very fast and the product arrives in solid package. It works great with others equipment out of the box!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation