FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.

5ft (1,5m) Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu

#70706
#70706

en Cuivre Pur PoE++ 1 Paquet 250MHz

3,24 € TTC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
67.4K Vendus
8 Commentaires
16 Questions
59 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
105 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
120 en Transit, Recevez-le avant 10 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat5e est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat5e et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, en prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat5e Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Fréquence Maximale (Testée)
250MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.5± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable de 250MHz
Ce câble atteint une vitesse de 250MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
Paires Torsadées à 4 Brins
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Boot Anti-traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Tests de Câbles Fluke Networks

Les câbles de brassage sont tous conformes au Test Fluke pour Câbles Réseau et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (16)Application (2)Pure Copper (2)Cable Length (1)Compatibility (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Material (1)Package (1)Phone PABX System (1)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
1
0
0
0

b***o

13/01/2024
4.0
Satisfait
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***r

United States

11/10/2023
5.0
The shipping speed was satisfactory, my device got an effective connection.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

E***d

United States

27/05/2021
5.0
Great Cable at a Great Price...
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation