FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S3270-48TM.
01:16
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.
Cette image concerne S3270-48TM.

S3270-48TM, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 2.5Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip

#166610
#166610

Broadcom Airware Cloud VLAN Vocal LACP

490,80 € TTC
FS P/N: S3270-48TM
26 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
7 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
99 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
120 en Transit, Recevez-le avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Gigabit Ethernet L2+ à 48 Ports, 48x Gigabit RJ45 et 4x Uplinks SFP 2.5Gb, Puce Broadcom

Le switch S3270-48TM à 48 ports est équipé de 48 ports RJ45 10/100/1000M et 4 uplinks SFP 2.5Gb. Le réseau Ethernet entièrement optique adopte une transmission point à point. Le signal de haute qualité est transmis sans interférence externe et les données sont acheminées de manière stable. Ce switch offre une capacité de commutation de 116Gbps et un taux de transfert de 86.30Mpps. 

Ce switch d'accès est une solution compacte et rentable pour les réseaux IP MAN et d'entreprise. Utilisant un matériel de haute performance et le système d'exploitation FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, QinQ et QoS. Son mode de gestion simple et son installation flexible répondent aux exigences de tous scénarios complexes.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
Puce de Commutateur
BCM53547
Capacité de Commutation
116Gbps
SDRAM
512MB
Taux de Transfert
86.30Mpps
Tampon de Paquets
512KB
Mémoire Flash
64MB
Trames Jumbo
9,216
Consommation d'Énergie Max.
30W
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50-60Hz
Alimentation Électrique
1 Intégré
Dimensions (H x L x P)
1.71'' x 17.32'' x 8.66'' (43.5 x 440 x 220mm)
Nombre de Ventilateurs
2 Intégrés
Flux d'Air
Gauche - Droite
Bruit Acoustique
≤ 37 dB
Température de Fonctionnement
32°F ~ 113°F (0ºC ~ 45ºC)
Espaces en Rack
1U
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Méthodes de Montage
Montage sur Bureau ou en Rack ou au Mur
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
La Plateforme Cloud Permet une Gestion Unifiée des Réseaux d'Agences

Grâce à la gestion des dispositifs de réseau, Airwareconvient aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes d'hôtels, les chaînes de magasins, les succursales d'entreprises, les succursales d'universités, etc.

Les Ports Multi-gigabit Assurent l'Expansion du Réseau
Il fournit 48 ports 10M/100/1000MBASE-T, 4x ports optiques de liaison montante 2.5G, des interfaces riches, supportant une expansion complète des services.
BCM53547
Puce Broadcom
116Gbps
Capacité de Commutation
86.30Mpps
Taux de Transfert
Ventilateurs avec Réglage Intelligent de la Vitesse à Plusieurs Niveaux

La surveillance en temps réel de la température de l'équipement permet de réduire efficacement la vitesse, de prolonger la durée de vie du ventilateur et de réduire la pollution sonore

Ports Optiques de Liaison Montante 2.5G pour un Débit de Commutation plus Élevé
Créer de Nouveaux Dispositifs Verts et Économes en Énergie
Un total de 3 ans d'économies d'électricité peut être utilisé pour acheter un autre switch
Pas de PHY pour les ports SFP
Port de suspension
Technologie d'économie d'énergie IEEE802.3az
Diverses Politiques de Protection de la Sécurité, Fonctionnement Stable de l'Équipement

Politique de protection de CPU, assurant la stabilité du commutateur et des services non-stop

Réseau Airware basé sur le Cloud, Centre de Contrôle Unique
Permet de configurer et de gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'un emplacement central, afin de réduire les coûts et les délais.
Gérez à Tout Moment et en Tout Lieu
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Ports RJ45
48x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Couche de Gestion
L2+
L2+
L2+
Alimentation Électrique
1 Intégré
1 Intégré
1 Intégré
Ventilateur
2 Ventilateurs Intégrés
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)CLI (1)Ports (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

C***e

Australia

08/04/2023
5.0
Thank you for the quick delivery.
Switch is already installed in the technical room and runs very well.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation