FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.

Extreme Compatible Module QSFP28 BiDi QSFP28-BIDI-100G 100GBASE-SR SWDM4 100m DOM LC Duplex MMF

#136836
#136836

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI

339,00 € HT
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
406,80 € TTC
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
129 Vendus
30 Commentaires
19 Questions
807 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
16619 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extreme Compatible Module QSFP28 Bidirectionnel SWDM4 100GBASE-SR pour Ethernet et Centre de Données (MMF, 850nm, 880nm, 910nm et 940nm, 100m, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur QSFP28 bidirectionnel Extreme compatible 100GBASE-SR SWDM4 est un optique enfichable avec une interface de connecteur LC duplex pour la communication de données à courte distance et les applications d'interconnexion utilisant une fibre multimode (MMF). Elle offre aux clients une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10Gb pour migrer vers une connectivité 100 Gigabit Ethernet.

Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via une interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-BIDI-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.1Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-5.5 - 3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9.5dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
3.4dbm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
5E-5 (Pré-FEC)
FEC Hôte
Supporté
Protocoles
QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Ans
Remarque : l'émetteur-récepteur FS QSFP28-BIDI-100G doit être interopérable avec l'émetteur-récepteur FS QSFP28-BIDI-100G.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Le SWDM4 BiDi 100G peut réaliser une transmission à courte portée 100G par LC duplex comme le PAM4 BiDi 100G. Mais le SWDM4 BiDi quadri-bande n'interagira pas avec le PAM4 BiDi à double longueur d'onde.
Mise à Niveau Sans Faille de l'Ethernet 10G à 100G
Le BIDI 100G offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour migrer vers une connectivité Ethernet 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Extreme Compatible Module QSFP28 Bidirectionnel SWDM4 100GBASE-SR pour Ethernet et Centre de Données (MMF, 850nm, 880nm, 910nm et 940nm, 100m, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur QSFP28 bidirectionnel Extreme compatible 100GBASE-SR SWDM4 est un optique enfichable avec une interface de connecteur LC duplex pour la communication de données à courte distance et les applications d'interconnexion utilisant une fibre multimode (MMF). Elle offre aux clients une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10Gb pour migrer vers une connectivité 100 Gigabit Ethernet.

Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via une interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-BIDI-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.1Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi.
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-5.5 - 3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -9.5dBm
Budget de Puissance
4dB
Surcharge du Récepteur
3.4dbm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
5E-5 (Pré-FEC)
FEC Hôte
Supporté
Protocoles
QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Centre de Données, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Ans
Remarque : l'émetteur-récepteur FS QSFP28-BIDI-100G doit être interopérable avec l'émetteur-récepteur FS QSFP28-BIDI-100G.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Le SWDM4 BiDi 100G peut réaliser une transmission à courte portée 100G par LC duplex comme le PAM4 BiDi 100G. Mais le SWDM4 BiDi quadri-bande n'interagira pas avec le PAM4 BiDi à double longueur d'onde.
Mise à Niveau Sans Faille de l'Ethernet 10G à 100G
Le BIDI 100G offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour migrer vers une connectivité Ethernet 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

339,00 € HT

406,80 € TTC

807 en Entrepôt en Allemagne
16619 en Entrepôt International