Cables de conexión uniboot MTP®-LC con una funda de doble chaqueta más robusta que proporciona una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio.
Los cables de conexión uniboot MTP®-LC combinan conectores MTP® que se conectan a casetes MTP® y uniboot dúplex. Conectores LC que se conectan directamente a transceptores ópticos, lo que permite más opciones para cableado de centros de datos de alta densidad. Tenga en cuenta: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO y logran niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión élite multimodo LSZH OM4 50/125 multimodo de 30m (100ft) MTP®-12 hembra a 6 LC UPC Uniboot 12 fibras tipo B, magenta
cable de conexión multimodo MTP®-12 hembra a 6 LC UPC Uniboot LSZH OM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Limpiando conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.
Limpiando conectores LC con el limpiador IBC LC².
Vídeos
cable de conexión multimodo MTP®-12 hembra a 6 LC UPC Uniboot LSZH OM4
Cables de conexión uniboot MTP®-LC con una funda de doble chaqueta más robusta que proporciona una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio.
Los cables de conexión uniboot MTP®-LC combinan conectores MTP® que se conectan a casetes MTP® y uniboot dúplex. Conectores LC que se conectan directamente a transceptores ópticos, lo que permite más opciones para cableado de centros de datos de alta densidad. Tenga en cuenta: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO y logran niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Limpiando conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.
Limpiando conectores LC con el limpiador IBC LC².
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
249,00 € (IVA excluido)
301,29 € (IVA incluido)