FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-40-C-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz 40km industrial DOM LC dúplex SMF para transmisión

#194326
#194326

Semtech ILMZ 1529.16nm~1567.13nm Tunable Industrial ≤2.5W LC dúplex

1.598,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
1.933,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 06 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor compatible con Cisco 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, industrial, DOM)

El transceptor compatible con Cisco 10G DWDM SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.

Specifications
Número de pieza
DW-10GSFP-40-C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
40km
Tipo de fibra
SMF
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.5W
Tipo de transmisor y receptor
Tunable ILMZ + APD
Relación de extinción
8.2dB
Presupuesto de energía
≥15dB
BER
1E-12
Potencia TX
-1~4dBm
Soporta DDM/DOM
Temperatura industrial
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC integrado
Protocolos
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
Aplicación
Soporta la aplicación DWDM 10GBASE ER/EW
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

10G DWDM para 80km
Ver productos
40G DWDM para 40km
Ver productos

Características

Conectividad 10G para centros de datos

Con 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una popular manera de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados que garantizan una óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm
1529.16~1567.13nm Tunable
1563.86nm-1528.77nm Tunable
1528.77nm~1563.86nm
1550.12nm
Distancia de cable (max.)
40km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
40km@SMF
Consumo de energía
≤ 2.5W
≤2.1W
≤1.65W
≤1.6W
≤1.6W
Espaciado entre canales
50GHz
50GHz
50GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
-1~4dBm
-1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-16dBm
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Protocolos
MSA SFF-8472, MSA SFF-8690
MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con Cisco 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, industrial, DOM)

El transceptor compatible con Cisco 10G DWDM SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.

Specifications
Número de pieza
DW-10GSFP-40-C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
40km
Tipo de fibra
SMF
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.5W
Tipo de transmisor y receptor
Tunable ILMZ + APD
Relación de extinción
8.2dB
Presupuesto de energía
≥15dB
BER
1E-12
Potencia TX
-1~4dBm
Soporta DDM/DOM
Temperatura industrial
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC integrado
Protocolos
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
Aplicación
Soporta la aplicación DWDM 10GBASE ER/EW
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
10G DWDM para 80km
Ver productos
40G DWDM para 40km
Ver productos
Características
Conectividad 10G para centros de datos

Con 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una popular manera de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados que garantizan una óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm
1529.16~1567.13nm Tunable
1563.86nm-1528.77nm Tunable
1528.77nm~1563.86nm
1550.12nm
Distancia de cable (max.)
40km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
40km@SMF
Consumo de energía
≤ 2.5W
≤2.1W
≤1.65W
≤1.6W
≤1.6W
Espaciado entre canales
50GHz
50GHz
50GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
-1~4dBm
-1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-16dBm
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Protocolos
MSA SFF-8472, MSA SFF-8690
MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.598,00 € (IVA excluido)

1.933,58 € (IVA incluido)

Prepedido