El transceptor 10G DWDM SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz 40km industrial DOM dúplex LC SMF para transmisión, personalizado
Módulo transceptor 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, industrial, DOM)
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86nm-1528.77nm Tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distancia de cable (max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo de energía | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤1.65W | ≤1.6W | ≤1.6W |
Espaciado entre canales | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Módulo transceptor 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, industrial, DOM)
El transceptor 10G DWDM SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
MSA SFF-8690
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86nm-1528.77nm Tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distancia de cable (max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo de energía | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤1.65W | ≤1.6W | ≤1.6W |
Espaciado entre canales | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.598,00 € (IVA excluido)
1.933,58 € (IVA incluido)