El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesita ahorrar espacio y reduce problemas de gestión de cable. Con conectores MTP® de US Conec y fibra ultra óptica SMF-28® de Corning, está optimizado para aplicaciones de centros de datos de alta densidad de 10G/40G/100G.
Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable troncal MTP®-12 (macho) a MTP®-12 (hembra) OS2 multimodo Elite de 5m (16ft), 12 fibras, tipo A, cubierta Plenum (OFNP), amarillo
Cable troncal OS2 9/125 monomodo MTP® macho a MTP® hembra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento de vanguardia en cuanto a multifibra y mecánica.
Conector MTP® de US Conec
Proporciona señales estables y permite un diseño de sistema flexible.
Fibra Corning SMF-28® Ultra
Permite curvas de cable más ajustadas para almacenamiento y enrutamiento de sobrante.
Cubierta exterior Plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y bajo nivel de humo para minimizar daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.
M***n
Canada
TypeA MTP-12 cassette——Type A MTP-12 trunk——UP to Down adaptor——Type A MTP-12 trunk——TypeAF MTP-12 cassette
C***y
United States
D***y
Senegal