El transceptor SFP28 compatible con SFP-25G-SR de Arista Networks adopta conectores dúplex LC, alcanzando un enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF (70 m sobre OM3). El módulo transceptor SFP28 admite la ejecución en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que proporciona un aumento de velocidad de al menos 2,5 veces, y las funciones DDM/DOM integradas supervisan el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de conmutadores Arista y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, CPRI y eCPRI. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks, SFP-25G-SR 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Módulo transceptor óptico 25GBASE-SR SFP28 compatible con SFP-25G-SR de Arista Networks para centros de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico 25GBASE-SR SFP28 compatible con SFP-25G-SR de Arista Networks para centros de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con SFP-25G-SR de Arista Networks adopta conectores dúplex LC, alcanzando un enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF (70 m sobre OM3). El módulo transceptor SFP28 admite la ejecución en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que proporciona un aumento de velocidad de al menos 2,5 veces, y las funciones DDM/DOM integradas supervisan el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de conmutadores Arista y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, CPRI y eCPRI. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)