FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100GM.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade FTLC9555SEPM, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad 850nm 100m DOM MPO-12 MMF

#168704
#168704

Macom VCSEL ≤2.5W 100G/112G MPO-12 MMF

99,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
4 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade FTLC9555SEPM, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad (Dual velocidad, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con FTLC9555SEPM de Brocade está diseñado para su uso en 100GBASE Ethernet y 4 interfaces de cliente 28G OTN con un rendimiento de hasta 70m sobre fibra multimodo OM3 (MMF) o 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de conectores MPO12. Este transceptor cumple con IEEE 802.3 100GBASE-SR4 y 112G Fibre Channel. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-SR4-100GM a QSFP-SR4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Brocade
FTLC9555SEPM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
Dual velocidad 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
VCSEL
Potencia TX
-8.4~ 2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<2.5W
Relación de extinción
> 2dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C
Protocolos
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade FTLC9555SEPM, 100GBASE-SR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual velocidad (Dual velocidad, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con FTLC9555SEPM de Brocade está diseñado para su uso en 100GBASE Ethernet y 4 interfaces de cliente 28G OTN con un rendimiento de hasta 70m sobre fibra multimodo OM3 (MMF) o 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de conectores MPO12. Este transceptor cumple con IEEE 802.3 100GBASE-SR4 y 112G Fibre Channel. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-SR4-100GM a QSFP-SR4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Brocade
FTLC9555SEPM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
Dual velocidad 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
VCSEL
Potencia TX
-8.4~ 2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<2.5W
Relación de extinción
> 2dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C
Protocolos
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

99,00 € (IVA excluido)

119,79 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes