FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.
Esta imagen trata sobre FHD-4MTP6MTP8OM4.

Cassette FHD MTP®-MTP®, 48 fibras ópticas OM4 multimodo, polaridad universal, 4 x 12F MTP® a 6 x 8F MTP®, 0.35dB máx.

#167161
#167161

192F en 1U 4x 12F MTP® a 6x 8F MTP®

619,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-4MTP6MTP8OM4
748,99 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-4MTP6MTP8OM4
31 vendidos
3 comentarios
6 preguntas
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cassette de fibra óptica FHD 12 fibras élite MTP®-12 a MTP®-8 Plug-N-Play, 48 hilos OM4 50/125μm MMF

Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS de alta densidad) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores MTP® de 8 fibras en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más simple a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 192 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
48 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4
Tipo de adaptador
US Conec MTP®
Color del adaptador
Negro
Número de puertos MTP® frontales
6 puertos
Número de puertos MTP® traseros
4 puertos
Orientación de guía
Opuesta
Tipo de carcasa
Casete
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Pérdida de retorno
≥20dB
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x 4.29''x 6.22'' (35x 109x 158mm)
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

40G a 4x 10G
Paralelo a paralelo
Ver productos
40G a 4x 10G
Ver productos

Características

Proporcionar conexión e implementación rápidas

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Protective Dust Cover

Reduces the risk of connector damage and extends the use time

Soluciones versátiles para diferentes sistemas de parcheo
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido

Parcheo, interconexión o empalme en un espacio mínimo

Especificaciones

Cassette de fibra óptica FHD 12 fibras élite MTP®-12 a MTP®-8 Plug-N-Play, 48 hilos OM4 50/125μm MMF

Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS de alta densidad) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores MTP® de 8 fibras en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más simple a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 192 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
48 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4
Tipo de adaptador
US Conec MTP®
Color del adaptador
Negro
Número de puertos MTP® frontales
6 puertos
Número de puertos MTP® traseros
4 puertos
Orientación de guía
Opuesta
Tipo de carcasa
Casete
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Pérdida de retorno
≥20dB
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x 4.29''x 6.22'' (35x 109x 158mm)
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Material del cuerpo del casete
Aluminio (AL5052)
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
40G a 4x 10G
Paralelo a paralelo
Ver productos
40G a 4x 10G
Ver productos
Características
Proporcionar conexión e implementación rápidas

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Protective Dust Cover

Reduces the risk of connector damage and extends the use time

Soluciones versátiles para diferentes sistemas de parcheo
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido

Parcheo, interconexión o empalme en un espacio mínimo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

619,00 € (IVA excluido)

748,99 € (IVA incluido)

4 en almacén global