El módulo transceptor óptico 800GBASE-XDR8 OSFP soporta enlaces de hasta 2 km de longitud sobre fibra monomodo (SMF) a través de conectores MTP/MPO-12 duales. Este transceptor cumple los estándares IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es apto para 2x 400G XDR4 u 8x 100G FR, 800G Ethernet y centro de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM dual MTP/MPO-12 SMF
Módulo transceptor OSFP 800GBASE-XDR8 personalizado (SMF, 1310 nm, 2 km, doble MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distancia del cable (máx.) | 2km | 100m | 2km | 500m |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | VCSEL | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo de energía | ≤16.5W | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet InfiniBand Centro de datos 800G a 800G | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Módulo transceptor OSFP 800GBASE-XDR8 personalizado (SMF, 1310 nm, 2 km, doble MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
El módulo transceptor óptico 800GBASE-XDR8 OSFP soporta enlaces de hasta 2 km de longitud sobre fibra monomodo (SMF) a través de conectores MTP/MPO-12 duales. Este transceptor cumple los estándares IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es apto para 2x 400G XDR4 u 8x 100G FR, 800G Ethernet y centro de datos.
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distancia del cable (máx.) | 2km | 100m | 2km | 500m |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | VCSEL | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo de energía | ≤16.5W | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet InfiniBand Centro de datos 800G a 800G | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5.696,00 € (IVA excluido)
6.892,16 € (IVA incluido)