El módulo transceptor óptico 800GBASE-SR8 OSFP está diseñado para sistemas Ethernet 800GBASE y 800Gb/s 2xNDR InfiniBand con un rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-16. Este transceptor cumple la norma IEEE P802.3ck, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet, InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF, Finned Top
Módulo transceptor OSFP 800GBASE-SR8 personalizado (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Doble MTP/MPO-12 |
Distancia del cable (máx.) | 100m | 2km | 500m | 2km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | EML | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo de energía | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet InfiniBand Centro de datos 800G a 800G | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Módulo transceptor OSFP 800GBASE-SR8 personalizado (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
El módulo transceptor óptico 800GBASE-SR8 OSFP está diseñado para sistemas Ethernet 800GBASE y 800Gb/s 2xNDR InfiniBand con un rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-16. Este transceptor cumple la norma IEEE P802.3ck, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet, InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Doble MTP/MPO-12 |
Distancia del cable (máx.) | 100m | 2km | 500m | 2km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | EML | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo de energía | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet InfiniBand Centro de datos 800G a 800G | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
998,00 € (IVA excluido)
1.207,58 € (IVA incluido)