FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.
Esta imagen trata sobre MXP200G-210.

Transponder/Muxponder para el chasis administrable NX N40 MXP200G-210, 4 x 100G QSFP28/8 × 56G QSFP+/10 x 40G QSFP+ a 2 x 200G CFP2

#148743
#148743

4x 100G 8x 56G 10x 40G a 2x 200G FEC

6.395,00 € (IVA excluido)
FS P/N: MXP200G-210
7.737,95 € (IVA incluido)
FS P/N: MXP200G-210
7 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MXP200G-210, transpondedor/muxponder 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ a 2x 200G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor/muxponder multiprotocolo y de múltiples velocidades MXP200G-210 de la serie NX N40 admite una combinación flexible de servicios de 40GbE, 56GbE y 100GbE en varios modos de operación de transpondedor y muxponder, combinando diferentes protocolos y velocidades en dos únicos enlaces ascendentes coherentes CFP2-DCO de 200G. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 10GE/40GE/100GE/10GEWAN
Servicios SDH STM-64
Servicios SAN FC800/FC1200/FC1600/FC3200
Servicios OTN OTU4 OTU2e/OTU2/
Interfaz de línea
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
CFP2 coherente sintonizable en banda C
Loopback
Loopback Outloop del lado de la línea
Loopback Inloop Outloop del lado del cliente
Interfaz de línea FEC
Súper-FEC
Espacio entre canales
50Ghz
Modo de modulación de línea
100G_QPSK modo 50GHz
200G_16QAM modo 50GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
Marco de pruebas
Soportado
Medición del retardo
Soportada
Régimen de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
Soportado
Consumo de energía
Máx.153W
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
4.2224KG
Temperatura
De funcionamiento 0 a 40°C (32 a 104°F)
De almacenamiento -25 a 55℃ (-13 a 131°F)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 2 ranuras en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de red OTN 400G
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver más
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver productos

Características

Puertos multitasa para transmisión de enlaces
MXP200G-210 permite una capacidad masiva con hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 400Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Utiliza QSFP+ para clientes 10GbE/40GbE y QSFP28 para clientes 100GbE.
400G de alta capacidad
Ocupan 2 ranuras en el chasis
Bajo consumo de energía <153W
Combinación flexible de protocolos de interfaz de cliente

Soporta una combinación flexible de servicios ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, etc. en modos de funcionamiento muxponder y transponder, combinando diferentes protocolos y velocidades a través de dos enlaces ascendentes de 200G.

Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz Openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Especificaciones

MXP200G-210, transpondedor/muxponder 4x 100G QSFP28/8x 56G QSFP+/10x 40G QSFP+ a 2x 200G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor/muxponder multiprotocolo y de múltiples velocidades MXP200G-210 de la serie NX N40 admite una combinación flexible de servicios de 40GbE, 56GbE y 100GbE en varios modos de operación de transpondedor y muxponder, combinando diferentes protocolos y velocidades en dos únicos enlaces ascendentes coherentes CFP2-DCO de 200G. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
4x 40G/56G QSFP+/100G QSFP28
4x 40G/56G QSFP+
2x 40G QSFP+
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 10GE/40GE/100GE/10GEWAN
Servicios SDH STM-64
Servicios SAN FC800/FC1200/FC1600/FC3200
Servicios OTN OTU4 OTU2e/OTU2/
Interfaz de línea
100G/100~200G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
CFP2 coherente sintonizable en banda C
Loopback
Loopback Outloop del lado de la línea
Loopback Inloop Outloop del lado del cliente
Interfaz de línea FEC
Súper-FEC
Espacio entre canales
50Ghz
Modo de modulación de línea
100G_QPSK modo 50GHz
200G_16QAM modo 50GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
Marco de pruebas
Soportado
Medición del retardo
Soportada
Régimen de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
Soportado
Consumo de energía
Máx.153W
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5×204×358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
4.2224KG
Temperatura
De funcionamiento 0 a 40°C (32 a 104°F)
De almacenamiento -25 a 55℃ (-13 a 131°F)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 2 ranuras en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de red OTN 400G
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver más
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución híbrida de transmisión y ampliación de la red
Ver productos
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver productos
Características
Puertos multitasa para transmisión de enlaces
MXP200G-210 permite una capacidad masiva con hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 400Gb/s de puertos Ethernet de cliente. Utiliza QSFP+ para clientes 10GbE/40GbE y QSFP28 para clientes 100GbE.
400G de alta capacidad
Ocupan 2 ranuras en el chasis
Bajo consumo de energía <153W
Combinación flexible de protocolos de interfaz de cliente

Soporta una combinación flexible de servicios ethernet 10GbE/40GbE/100GbE, STM-64 SDH, etc. en modos de funcionamiento muxponder y transponder, combinando diferentes protocolos y velocidades a través de dos enlaces ascendentes de 200G.

Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz Openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

6.395,00 € (IVA excluido)

7.737,95 € (IVA incluido)

10 en almacén global