Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles con una lente varifocal motorizada de 4.8-120mm, La cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 100m (328ft), la cámara también puede ofrecer vídeos claros por la noche. Adecuado para monitoreo de 360 grados en escenarios de áreas amplias, como campus, áreas urbanas y fábricas. Compatible con el protocolo ONVIF, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red domo PTZ Super HD de 4MP, IPC425-4M-P, paneo, inclinación y zoom óptico de 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 4.8-120mm
IPC425-4M-P, cámara de red domo PTZ Super HD de 4 MP, zoom óptico Pan Tilt 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 4,8-120mm
Soluciones de conexión
Características
El ángulo de visión panorámico de 360° y la potente función de zoom óptico de 25x te permiten tener un amplio campo de visión, pero también enfocar con el más mínimo detalle, lo que te permite prestar atención inmediatamente a los eventos relacionados.
luz de contraste, puede minimizar los efectos de las sombras y hace que las imágenes sean reales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
IPC425-4M-P, cámara de red domo PTZ Super HD de 4 MP, zoom óptico Pan Tilt 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 4,8-120mm
Adopta un sensor CMOS de escaneo progresivo de 4 megapíxeles con una lente varifocal motorizada de 4.8-120mm, La cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 100m (328ft), la cámara también puede ofrecer vídeos claros por la noche. Adecuado para monitoreo de 360 grados en escenarios de áreas amplias, como campus, áreas urbanas y fábricas. Compatible con el protocolo ONVIF, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
El ángulo de visión panorámico de 360° y la potente función de zoom óptico de 25x te permiten tener un amplio campo de visión, pero también enfocar con el más mínimo detalle, lo que te permite prestar atención inmediatamente a los eventos relacionados.
luz de contraste, puede minimizar los efectos de las sombras y hace que las imágenes sean reales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.078,00 € (IVA excluido)
1.304,38 € (IVA incluido)