FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.
Esta imagen trata sobre MXP200G-204.

Transponder/Muxponder para el chasis administrable NX N40, MXP200G-204, 4 x 100G QSFP28 a 2 x 200G CFP2

#153136
#153136

4x 100G a 2x 200G FCP NX SDN FEC

5.266,00 € (IVA excluido)
FS P/N: MXP200G-204
6.371,86 € (IVA incluido)
FS P/N: MXP200G-204
2 vendidos
6 comentarios
1 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MXP200G-204, transpondedor/muxponder 4x 100G QSFP28 a 2x 200G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor/muxponder multiprotocolo y multivelocidad MXP200G-204 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Su arquitectura flexible con 4 interfaces de cliente QSFP28 permite el uso en múltiples aplicaciones. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Specifications
Interfaz de cliente
100G QSFP28
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 100GE
Servicios OTN OTU4
Interfaz de línea
100-200G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
Servicios OTN OTU4/OTUC2
Interfaz cliente FEC
RS-FEC
Interfaz de línea FEC
Súper-FEC
Espacio entre canales
50GHz
Modo de modulación de línea
100G_QPSK modo 50GHz
200G_QPSK modo 75GHz
200G_16QAM modo 50GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
ESC
Soportada
Medición del retardo
Soportada
Sistema de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
Loopback
Soporta Outloops e Inloops del lado de la línea y del lado del cliente
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
1.36KG
Consumo de energía
63.45W (típico)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 1 ranura en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de red OTN 200G
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver más
Transmisión de red OTN 200G
Ver productos
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver productos
Interconexión de centros de datos Ethernet 100G
Ver productos

Características

Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP200G-204 permite una capacidad masiva con soporta hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 400Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 200G a través de una sola longitud de onda.
400G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo <63.45W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
La serie NX N40 soporta una gestión unificada de sus tarjetas de capa óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multitasa y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Interfaz Openconfig
Soporta un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
Administra SDN a través de la web
Módulos funcionales desmontables
Bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Especificaciones

MXP200G-204, transpondedor/muxponder 4x 100G QSFP28 a 2x 200G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor/muxponder multiprotocolo y multivelocidad MXP200G-204 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Su arquitectura flexible con 4 interfaces de cliente QSFP28 permite el uso en múltiples aplicaciones. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Specifications
Interfaz de cliente
100G QSFP28
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 100GE
Servicios OTN OTU4
Interfaz de línea
100-200G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
Servicios OTN OTU4/OTUC2
Interfaz cliente FEC
RS-FEC
Interfaz de línea FEC
Súper-FEC
Espacio entre canales
50GHz
Modo de modulación de línea
100G_QPSK modo 50GHz
200G_QPSK modo 75GHz
200G_16QAM modo 50GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
ESC
Soportada
Medición del retardo
Soportada
Sistema de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
Loopback
Soporta Outloops e Inloops del lado de la línea y del lado del cliente
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5x101.5x358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
1.36KG
Consumo de energía
63.45W (típico)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 1 ranura en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de red OTN 200G
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver más
Transmisión de red OTN 200G
Ver productos
Transmisión mixta 200G/400G para centros de datos
Ver productos
Interconexión de centros de datos Ethernet 100G
Ver productos
Características
Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP200G-204 permite una capacidad masiva con soporta hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 400Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 200G a través de una sola longitud de onda.
400G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo <63.45W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
La serie NX N40 soporta una gestión unificada de sus tarjetas de capa óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multitasa y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Interfaz Openconfig
Soporta un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
Administra SDN a través de la web
Módulos funcionales desmontables
Bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

5.266,00 € (IVA excluido)

6.371,86 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes