FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
01:07
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ESR4-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100G-eSR4, 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m DOM MTP/MPO-12 MMF

#147617
#147617

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-ESR MTP-12 MMF

109,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
131,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
24 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
54 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100G-eSR4 (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

The HW QSFP-100G-eSR4 Compatible QSFP28 is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 200m over OM3 MMF or 300m over OM4 MMF using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameter.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en redes ópticas de ubicaciones clave como 100GBASE Ethernet.

Especificaciones
Compatible con HW
QSFP-100G-eSR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
200m@OM3/300m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos

Características

Bajo consumo de energía para ahorrar de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtienes transceptores ópticos de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
200m@OM3
300m@OM4
500m (com host FEC)
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
Tipo de cable
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Solución de actualización 10G
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100G-eSR4 (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

The HW QSFP-100G-eSR4 Compatible QSFP28 is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 200m over OM3 MMF or 300m over OM4 MMF using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameter.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en redes ópticas de ubicaciones clave como 100GBASE Ethernet.

Especificaciones
Compatible con HW
QSFP-100G-eSR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
200m@OM3/300m@OM4
Connector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤2.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtienes transceptores ópticos de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
200m@OM3
300m@OM4
500m (com host FEC)
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
Tipo de cable
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
200G a 2x100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Solución de actualización 10G
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

109,00 € (IVA excluido)

131,89 € (IVA incluido)

54 en almacén DE
15 en almacén global