FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre k.
Esta imagen trata sobre 1.

Customized 4x100GBASE-PLR4 QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO SMF Optical Transceiver Module

#145692
#145692
1.298,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
0 vendido
0 comentario
7 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
3 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-PLR4 Module supports link lengths of up to 10km parallel SMF with MTP/MPO-12 connector. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP-LR-100G.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QDD-PLR4-400G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFPDD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilidad del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
5.8dBm
Consumo de energía
< 10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
Host FEC
Soportado
Protocolos
QSFP-DD MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Migración de 100G a 400G
Ver productos
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos
Leaf-spine
Ver productos

Características

Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
Modulación
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Tipo de transmisor
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
BOX
COB
BOX
Protocolos
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos
400G a 4x100G breakout
Centro de datos
Centro de datos
Centro de datos
Especificaciones

4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-PLR4 Module supports link lengths of up to 10km parallel SMF with MTP/MPO-12 connector. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP-LR-100G.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QDD-PLR4-400G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFPDD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilidad del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
5.8dBm
Consumo de energía
< 10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
Host FEC
Soportado
Protocolos
QSFP-DD MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Migración de 100G a 400G
Ver productos
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos
Leaf-spine
Ver productos
Características
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
10km@SMF (con Host FEC)
Modulación
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Tipo de transmisor
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
BOX
COB
BOX
Protocolos
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos
400G a 4x100G breakout
Centro de datos
Centro de datos
Centro de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.298,00 € (IVA excluido)

1.570,58 € (IVA incluido)

3 en almacén DE