El módulo 400GBASE-LR8 admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre un par estándar de fibra monomodo (SMF) G.652 con conectores LC dúplex. Cumple el protocolo IEEE 802.3bs y el estándar 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de ocho longitudes de onda. La multiplexación y demultiplexación de las ocho longitudes de onda se gestiona dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-LR8-400G a QDD-LR8-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119153824i7w7ho.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/images/202310241726326jcu7j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153824i7w7ho.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153824g58dhj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112257.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112257.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112257.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112257.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119153901ju6hk5.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
#112257
#112257
4.836,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-LR8-400G
189 vendidos
6 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-LR8-S, 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
QDD-400G-LR8-S
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex (UPC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
LWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.8~5.3dBm
Sensibilidad del receptor
<-9.1dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
5.3dBm
Consumo de energía
≤14W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220929164026nomd9f.jpg)
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip Inphi DSP incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Chip Inphi DSP
Transmisión estable
≤14W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251600149uku4h.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤10W |
Tipo de transmisor | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | COB | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G breakout |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Cisco Series (2)Compatible Modules (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
H***z
Australia
20 de oct. de 2023
Every Module works fine without any error.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0w***r
Singapore
19 de oct. de 2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0R***e
Germany
07 de sept. de 2020
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente