FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-PLR4-400G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF

#141715
#141715

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

1.570,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
17 vendidos
9 comentarios
10 preguntas
3 en almacén DE. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-PLR4 admite longitudes de enlace de hasta 10km en paralelo SMF con conector MTP/MPO-12. Cumple el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Se puede utilizar como un breakout 4x100G a QSFP-LR-100G.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QDD-PLR4-400G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFPDD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Sensibilidad del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
5.8dBm
Consumo de energía
≤ 10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip Inphi DSP incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Chip Inphi DSP
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia máxima del cable
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulación
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Tipo de transmisor
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
BOX
COB
BOX
Protocolos
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos
400G a 4x100G breakout
Centro de datos
Centro de datos
Centro de datos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Compatible Modules (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
9
0
0
0
0

R***t

United States

15 de jun. de 2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***a

United States

07 de jun. de 2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

O***f

Germany

13 de my. de 2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente