FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a LC UPC OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#143475
#143475

G.657.A2 Redes 1/10/40/100/400G

4,90 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCDX
5,93 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCDX
929 vendidos
310 comentarios
15 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125μm G.657.A2 insensible a la curvatura de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura sin dejar de ser compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando el cable se dobla. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz al retorcerse, doblarse o presionarse para conseguir un ancho de banda más duradero con una fácil instalación.

Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
0.25dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Especificaciones

Cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125μm G.657.A2 insensible a la curvatura de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura sin dejar de ser compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando el cable se dobla. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz al retorcerse, doblarse o presionarse para conseguir un ancho de banda más duradero con una fácil instalación.

Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
0.25dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4,90 € (IVA excluido)

5,93 € (IVA incluido)

Prepedido