Diese robuste, für den Außenbereich geeignete Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien. Die 2MP Bullet-Kamera verfügt über eine Personen- und Fahrzeugerkennung sowie einen Umkreisschutz, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Die Kamera entspricht der Schutzklasse IP67/IK10, sodass sie auch in den rauesten Umgebungen hochwertige und zuverlässige Videos liefert. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-2M-B, Full HD 2MP IR Bullet Network Camera, 164ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-2M-B, 2MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Perimeterschutz, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es Nacht wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 50 m (164ft) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen eine beruhigende Überwachung ermöglicht.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-2M-B, 2MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Perimeterschutz, IP67 & IK10 Rating
Diese robuste, für den Außenbereich geeignete Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien. Die 2MP Bullet-Kamera verfügt über eine Personen- und Fahrzeugerkennung sowie einen Umkreisschutz, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Die Kamera entspricht der Schutzklasse IP67/IK10, sodass sie auch in den rauesten Umgebungen hochwertige und zuverlässige Videos liefert. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es Nacht wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 50 m (164ft) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen eine beruhigende Überwachung ermöglicht.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
159,00 € (exkl. MwSt.)
189,21 € (inkl. MwSt.)