Die FS-8MP Bullet Netzwerkkamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Die Kamera verfügt über einen großen Dynamikbereich und eine IR-Beleuchtung, so dass die Kamera bei allen Lichtverhältnissen eingesetzt werden kann. Die Kamera ist nach IP67 eingestuft, so dass sie auch in den rauesten Umgebungen hochwertige und zuverlässige Videos liefert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC304-8M-B, Ultra HD 8MP Bullet Network Camera, 164ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.8-12mm Lens
IPC304-8M-B, 8MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie kann rauen Wetterbedingungen, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze, standhalten.
Max Resolution | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC304-8M-B, 8MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
Die FS-8MP Bullet Netzwerkkamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Die Kamera verfügt über einen großen Dynamikbereich und eine IR-Beleuchtung, so dass die Kamera bei allen Lichtverhältnissen eingesetzt werden kann. Die Kamera ist nach IP67 eingestuft, so dass sie auch in den rauesten Umgebungen hochwertige und zuverlässige Videos liefert.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie kann rauen Wetterbedingungen, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze, standhalten.
Max Resolution | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
209,00 € (exkl. MwSt.)
248,71 € (inkl. MwSt.)