Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 164ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera, 164ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-5M-B, 5MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie bei völliger Dunkelheit eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 131ft..
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie kann rauen Wetterbedingungen, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze, standhalten.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-5M-B, 5MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit 164ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 164ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie bei völliger Dunkelheit eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 131ft..
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie kann rauen Wetterbedingungen, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze, standhalten.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
IR Range | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) | Up to 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | — | — | — | ||
Built-in Speaker | — | — | — | — | |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
189,00 € (exkl. MwSt.)
224,91 € (inkl. MwSt.)