Mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung und einem motorisierten Varioobjektiv (2,8-12 mm) bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Wohnungen, Geschäfte und andere KMUs.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC104-2M-B, Full HD 2MP Bullet Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 50m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv
IPC104-2M-B, Voll HD 2MP Bullet Netzwerk Kamera mit integriertem Mikrofon, 164ft Nachtsicht, Außen/Innen PoE IP Kamera mit Varifokus 2.8-12mm Objektiv
Anwendungslösung
Merkmale
Diese Kamera ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.
IPC104-2M-B, Voll HD 2MP Bullet Netzwerk Kamera mit integriertem Mikrofon, 164ft Nachtsicht, Außen/Innen PoE IP Kamera mit Varifokus 2.8-12mm Objektiv
Mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung und einem motorisierten Varioobjektiv (2,8-12 mm) bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Wohnungen, Geschäfte und andere KMUs.
Diese Kamera ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
79,00 € (exkl. MwSt.)
94,01 € (inkl. MwSt.)